ファクトリーサプライ用品技術窓口

高天井用LED照明器具 角形バリューモデル

通常単価(税別)
62,400
税込単価
68,640
通常出荷日:19日目

【特長】・高天井用LED照明器具の角形バリューモデルで手軽にLED化可能なイニシャルコスト削減モデルで...

詳細を確認
  • 光源色
    昼白色
  • 高さ(mm)
    218
  • 消費効率(lm/W)
    180.2
  • 消費電力(W)
    86
  • 長さ(mm)
    298
  • 定格寿命(時間)
    60000
  • 電源(V)
    100~242
  • 幅(mm)
    218
  • 明るさ(lm)
    15500
  • 質量(g)
    3400.0
  • トラスココード
    562-5798
  • 材質1
    本体アルミ
  • 奥行(mm)
    298
  • JANコード
    4904323776672
  • タイプ
    角形バリューモデル電源一体型
  • 相当水銀灯(W形)
    400
  • 定格入力電圧(V)
    AC100~242
  • 配光角度
    110
  • 演色性
    Ra83
  • 動作環境温度(℃)
    -10℃~+40℃
  • 電源装置
    一体型

型番:

DRGE17H41S-N-P8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DRGE17H41S-N-P8の仕様・寸法情報

光源色
昼白色
高さ(mm)
218
消費効率(lm/W)
180.2
消費電力(W)
86
長さ(mm)
298
定格寿命(時間)
60000
電源(V)
100~242
幅(mm)
218
明るさ(lm)
15500
質量(g)
3400.0
トラスココード
562-5798
材質1
本体アルミ
奥行(mm)
298
JANコード
4904323776672
タイプ
角形バリューモデル電源一体型
相当水銀灯(W形)
400
定格入力電圧(V)
AC100~242
配光角度
110
演色性
Ra83
動作環境温度(℃)
-10℃~+40℃
電源装置
一体型
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
DRGE17H41S-N-P8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,400
( 68,640 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高天井用LED照明器具の角形バリューモデルで手軽にLED化可能なイニシャルコスト削減モデルです
・使用温度範囲-10℃~+40℃まで対応です
【用途】
・水銀ランプ400形相当器具のリニューアルに
【材質】
・本体アルミ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高天井用LED照明器具 角形バリューモデルの型番DRGE17H41S-N-P8のページです。 型番DRGE17H41S-N-P8に関する仕様情報を記載しております。
高天井用LED照明器具 角形バリューモデルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高天井用LED照明器具 角形バリューモデル
LED一体型ベース照明 防災用Nu トラフタイプ 本体+防災用照明器具ライトユニット
LED一体型ベース照明 防災用Nu 逆富士タイプ 本体+防災用照明器具ライトユニット
LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 昼白色 ホタルックタイプ
LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 昼白色
高天井用LED照明器具 丸形スタンダードモデル
メーカーNECNECNECNECNECNEC
通常価格62,40029,07329,56210,97110,590 -113,400 -
通常出荷日19日目1日目1日目1日目1日目19日目
光源色昼白色昼白色昼白色昼白色昼白色昼白色
高さ(mm)21864646462222
消費効率(lm/W)180.2150.3150.3160.0165.0-
消費電力(W)8626.626.631.5--
長さ(mm)2981225125012251250-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト