17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レンジャー手袋"RG-310"

通常単価(税別)
3,526
税込単価
3,879
通常出荷日:1日目

【特長】・きめ細かく柔らかい羊革を使用しています・補強当革付です【用途】・消防・災害活動用・機械・プレ...

詳細を確認
  • ブラック
  • 厚さ(mm)
    0.6
  • 材質1
    羊革
  • 袖口タイプ
    パイルゴムマジック止め
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

最小発注数量
4957520606822
149-5656
20
23
9.2
57
1個
4957520606839
149-5657
21
23.5
9.5
61.000
1個
4957520606815
149-5658
19
22
8.9
53
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,526
( 3,879 )
1日目
3,526
( 3,879 )
1日目
3,526
( 3,879 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・きめ細かく柔らかい羊革を使用しています
・補強当革付です
【用途】
・消防・災害活動用
・機械・プレス・荷役・運送など
【材質】
・羊革

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レンジャー手袋"RG-310"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レンジャー手袋"RG-310"
レンジャー手袋 RG-200
シモン レンジャー手袋 RG-210
ラム革手袋 728
豚革手袋
牛本革手袋 CG717
メーカーシモンシモンシモンシモンシモンシモン
通常価格3,5262,170 -2,1454,9802,1521,938
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目〜
ブラックホワイトホワイトホワイトホワイト
厚さ(mm)0.60.60.60.8-0.8
材質1羊革シープ革羊革ラム革豚本革牛本革
袖口タイプパイルゴムマジック止めパイルゴムマジックパイルゴムマジック止めパイルゴムマジックマジック式-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト