17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

梱包機用リサイクルPPバンド RX-EC

通常単価(税別)
5,859
税込単価
6,445
通常出荷日:5日目

【特長】・100%リサイクル原料使用PPバンドのカラータイプです・リサイクル原料を使用しながらバージン...

詳細を確認
  • 材質1
    再生ポリプロピレン(R-PP)
  • 厚さ(mm)
    0.58
  • 紙管内径(mm)
    200
  • 破断伸度(%)
    25%以下
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

引張強度(kg)

長さ(m)

幅(mm)

最小発注数量
4906648472727
607-2891
8400.0
800以上
グレー
3000
12
1個
4906648472710
607-2889
8400.0
800以上
パープル
3000
12
1個
4906648472673
607-2884
8700.0
1100以上
グレー
2500
15
1個
4906648472666
607-2886
8700.0
1100以上
パープル
2500
15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,859
( 6,445 )
5日目
5,859
( 6,445 )
5日目
5,859
( 6,445 )
5日目
5,859
( 6,445 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・100%リサイクル原料使用PPバンドのカラータイプです
・リサイクル原料を使用しながらバージン原料製品と同等の梱包機適性を実現しました
・信頼の国内生産品で安定供給が可能です
・色違い品番合計3色の併用により、仕分け梱包にも最適です
【用途】
・様々な商品の梱包に
【材質】
・再生ポリプロピレン(R-PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

梱包機用リサイクルPPバンド RX-ECのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
梱包機用リサイクルPPバンド RX-EC
梱包機用リサイクルPPバンド H-EC
梱包機用リサイクルPPバンド J-EC
PPバンド 梱包機用 15.5mm×2500m×0.58mm
PPバンド 梱包機用 12mm×3000m×0.63mm・15.5mm×2500m×0.63mm
一般梱包用バンドPP 12×3000R/15×2500R
メーカー積水樹脂積水樹脂積水樹脂積水樹脂積水樹脂積水樹脂
通常価格5,8597,8916,5208,9419,122 -6,196 -
通常出荷日5日目5日目5日目1日目1日目1日目
材質1再生ポリプロピレン(R-PP)再生ポリプロピレン(R-PP)再生ポリプロピレン(R-PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.580.630.580.580.630.58
紙管内径(mm)200200200200200-
破断伸度(%)25%以下25%以下25%以下---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動梱包機用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト