17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

無災害記録板 413101

通常単価(税別)
27,806
税込単価
30,587
通常出荷日:1日目

【特長】・必要なマグネット札は全て付属しています。・無災害・無事故日は緑色(それ以外はオレンジ又は赤色...

詳細を確認
  • JANコード
    4932134245698
  • トラスココード
    629-6548
  • 質量(g)
    1900.0
  • 材質1
    本体:PET樹脂、スチール
  • 材質2
    マグネット:塩素化ポリエチレン、フェライト
  • 材質3
    枠:アルミ
  • 材質4
    壁面用金具:ニッケルメッキ鉄
  • 横(mm)
    450
  • 厚さ(mm)
    20
  • 縦(mm)
    600
  • 取付仕様
    壁面取付
  • 表示内容
    安全第一・無事故目標日数・連続無事故日数

型番:

413101
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

413101の仕様・寸法情報

JANコード
4932134245698
トラスココード
629-6548
質量(g)
1900.0
材質1
本体:PET樹脂、スチール
材質2
マグネット:塩素化ポリエチレン、フェライト
材質3
枠:アルミ
材質4
壁面用金具:ニッケルメッキ鉄
横(mm)
450
厚さ(mm)
20
縦(mm)
600
取付仕様
壁面取付
表示内容
安全第一・無事故目標日数・連続無事故日数

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
413101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,806
( 30,587 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・必要なマグネット札は全て付属しています。
・無災害・無事故日は緑色(それ以外はオレンジ又は赤色)のマグネット札を貼り付け、緑十字を一日一日完成させていくことで職場の安全意識を高めます。
・本体の緑十字や数字部分には「0.2mmの凹み」があり、マグネット札の細かな位置合わせは不要です。
・本体裏面に「未使用札を貼り付けて保管できるスペース」を設けています。
【用途】
・職場の無災害活動に。
【材質】
・本体:PET樹脂、スチール
・マグネット:塩素化ポリエチレン、フェライト
・枠:アルミ
・壁面用金具:ニッケルメッキ鉄
【セット内容】
・色札(緑)×32枚、色札(オレンジ)×8枚、色札(赤)×8枚、数字札[1]~[9]×各7枚計63枚、数字札[0]×9枚、数字札[10][11][12]×各1枚、壁面設置用金具

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無災害記録板 413101の型番413101のページです。 型番413101に関する仕様情報を記載しております。
無災害記録板 413101のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無災害記録板 413101
無災害記録板
デジタル式無災害記録表
工事管理垂れ幕用スタンド
工事管理垂れ幕用スタンド(両面掲示板用パーツ)
デジタル式無災害記録表
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格27,80628,22425,20016,0214,59827,806
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目4日目
JANコード49321342456984932134023104493213425053149321342264994932134226505-
トラスココード629-6548387-3498652-6821102-8477102-8480-
質量(g)1900.02400.02200.03500.0690.0002200.0
材質1本体:PET樹脂、スチール本体:スチール本体:PET樹脂、木材スチール・ナイロンスチール・ナイロン本体:PET樹脂、木材
材質2マグネット:塩素化ポリエチレン、フェライト枠:アルミ---数字札:ABS樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト