17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

くるっと3Dデジタル数字札 KDS【1~4個入り】

通常単価(税別)
2,0007,800
税込単価
2,2008,580
通常出荷日:4日目~19日目

【特長】・指一本でパーツを半回転させるだけで簡単に数字を更新できます。・「0」から「9」の一桁数字に変...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 横(mm)
    53
  • 縦(mm)
    88

ご注意

  • 黒いパーツは上下(左右)どちらにも回転しますが、製品の構造上、「回しやすい方向」があります。
  • 「外側から内側」に回すと、より軽い力で回転します。
  • (※中央のパーツ除く)
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質2

厚さ(mm)

取付仕様

最小発注数量
4932134245711
597-9493
50.000
マグネット:塩素化ポリエチレン、フェライト
16
マグネットタイプ
1個
4932134245728
597-9490
42.000
テープ:PET樹脂、アクリル系粘着剤
16
テープ止め(両面テープ付き)
1個
4932134245865
602-7924
200.000
マグネット:塩素化ポリエチレン・フェライト
-
マグネットタイプ
1パック

4個入り

4932134245872
602-7926
168.000
テープ:PET樹脂・アクリル系粘着剤
-
テープ止め(両面テープ付き)
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,000
( 2,200 )
4日目
2,000
( 2,200 )
4日目
7,800
( 8,580 )
19日目
7,800
( 8,580 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・指一本でパーツを半回転させるだけで簡単に数字を更新できます。
・「0」から「9」の一桁数字に変化し、複数個を並べれば桁数は無制限です。
・「数字のみ立体」で正面は勿論、上下左右からの視認性にも優れています。
・ホワイトボードやスチール製ボードなどに脱着可能な裏面マグネット付きです。
・数字の更新に札本体の脱着は不要です。
・数字札を使用したオリジナル品の制作は別途見積いたします。
【用途】
・無災害記録表に。
・来場者数などの掲示に。
・温度やWBGT指数などの掲示に。
・年月日などの掲示に。
【材質】
・本体:ABS樹脂
・マグネット:塩素化ポリエチレン、フェライト

ご注意

  • 黒いパーツは上下(左右)どちらにも回転しますが、製品の構造上、「回しやすい方向」があります。
  • 「外側から内側」に回すと、より軽い力で回転します。
  • (※中央のパーツ除く)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

くるっと3Dデジタル数字札 KDSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
くるっと3Dデジタル数字札 KDS
デジタル式無災害記録表
デジタル式無災害記録表
日本緑十字 高圧ガス標識 600×300×1mm
廃棄物標識 ポリプロピレン
PL警告ステッカー 35×70mm
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格2,000-28,80025,2001,6422,728 -1,149 -
通常出荷日4日目〜4日目4日目1日目1日目在庫品1日目〜
材質1本体:ABS樹脂本体:PET樹脂、木材本体:PET樹脂、木材硬質塩化ビニールポリプロピレン基材:PET/粘着剤:アクリル系
横(mm)5360360330060070
縦(mm)8845345360060035

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト