17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル式無災害記録表

通常単価(税別)
27,806
税込単価
30,587
通常出荷日:4日目

【特長】・指一本でパーツを半回転させるだけで簡単に数字を更新できます。・「数字のみ立体」で正面は勿論、...

詳細を確認
  • 質量(g)
    2200.0
  • 材質1
    本体:PET樹脂、木材
  • 材質2
    数字札:ABS樹脂
  • 材質3
    枠:アルミ
  • 材質4
    壁面用金具:SUS304
  • 横(mm)
    603
  • 厚さ(mm)
    23
  • 縦(mm)
    453
  • 取付仕様
    吊り下げタイプ(金具付き)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

表示内容

最小発注数量
4932134245650
597-9491
無災害記録表・目標日数
1個
4932134245667
597-9492
無災害記録表・全員参加で「ゼロ災」達成!
1個
4932134245674
597-9489
無災害記録表・目標日数
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,806
( 30,587 )
4日目
27,806
( 30,587 )
4日目
27,806
( 30,587 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・指一本でパーツを半回転させるだけで簡単に数字を更新できます。
・「数字のみ立体」で正面は勿論、上下左右からの視認性にも優れています。
・電源不要で設置場所を問いません。
・更新作業に数字札やパーツの脱着は不要で、紛失の心配もありません。
・「完全オリジナルの板面」や「社名・部署名の追加」などは別途見積致します。
【用途】
・職場の無災害活動に。
【材質】
・本体:PET樹脂、木材
・数字札:ABS樹脂
・枠:アルミ
・壁面用金具:SUS304

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル式無災害記録表のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル式無災害記録表
無災害記録板
無災害記録板 413101
回転式名札掛
英語ステッカー標識 120×200mm
デジタル式無災害記録表
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格27,80628,22427,80617,643 -2,88425,200
通常出荷日4日目1日目1日目2日目〜1日目4日目
質量(g)2200.02400.01900.0-34.0002200.0
材質1本体:PET樹脂、木材本体:スチール本体:PET樹脂、スチール-基材:PET本体:PET樹脂、木材
材質2数字札:ABS樹脂枠:アルミマグネット:塩素化ポリエチレン、フェライトベース・札:スチール粘着剤:アクリル系-
材質3枠:アルミ札:硬質塩化ビニール(マグネット付)枠:アルミ枠:アルミ--
材質4壁面用金具:SUS304数字札:硬質塩化ビニール壁面用金具:ニッケルメッキ鉄---

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト