ファクトリーサプライ用品技術窓口

防曇ゴーグル替レンズ M31-VF-SP

通常単価(税別)
1,250
税込単価
1,375
通常出荷日:2日目

【特長】・曇り・傷に強いVFコートレンズを採用しています・耐衝撃性に優れたポリカーボネート製です【材質...

詳細を確認
  • 形状
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    替レンズ
  • レンズ色
    クリア
  • 適合機種
    M31BVF
  • JANコード
    4541492420472
  • トラスココード
    331-6971
  • 質量(g)
    13.000
  • 材質1
    ポリカーボネート
  • コーティング
    VFコーティング
  • レンズ厚(mm)
    0.8
  • 適合規格
    JIS T8147
  • UVカット率(%)
    99.9

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

M31-VF-SP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M31-VF-SPの仕様・寸法情報

形状
その他
その他
オプション
詳細タイプ
替レンズ
レンズ色
クリア
適合機種
M31BVF
JANコード
4541492420472
トラスココード
331-6971
質量(g)
13.000
材質1
ポリカーボネート
コーティング
VFコーティング
レンズ厚(mm)
0.8
適合規格
JIS T8147
UVカット率(%)
99.9
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
M31-VF-SP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,250
( 1,375 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・曇り・傷に強いVFコートレンズを採用しています
・耐衝撃性に優れたポリカーボネート製です
【材質】
・ポリカーボネート

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防曇ゴーグル替レンズ M31-VF-SPの型番M31-VF-SPのページです。 型番M31-VF-SPに関する仕様情報を記載しております。
防曇ゴーグル替レンズ M31-VF-SPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防曇ゴーグル替レンズ M31-VF-SP
理研 防曇ゴーグル替レンズ M10C-VF-SP
防曇セーフティゴーグル
防曇ゴーグル
防曇ゴーグル スプリングバンドカバー付
一眼型保護メガネ(防曇・オーバーグラス)
メーカー理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック
通常価格1,2508272,381 -2,1184,6671,557
通常出荷日2日目2日目2日目1日目10日目1日目
形状その他ゴーグル-ゴーグル--
その他オプションオプション----
詳細タイプ替レンズ-----
レンズ色クリアクリアクリアクリアクリアクリア
適合機種M31BVFM10C-VF、M10C-VF ベンチ無----

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト