ファクトリーサプライ用品技術窓口

防曇ゴグル(密閉型・ワイドビュータイプ)

通常単価(税別)
3,114
税込単価
3,425
通常出荷日:1日目

【特長】・曇りに強く傷つきにくい、超親水性VFコーティングです・通気孔がない密閉タイプです・ワイドビュ...

詳細を確認
  • レンズ色
    クリア
  • フレーム色
    クリア
  • 防傷加工
  • JANコード
    4541492000209
  • トラスココード
    225-9897
  • 防曇加工
  • 質量(g)
    92
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:軟質塩ビ
  • コーティング
    防曇(VF)
  • 高さ(mm)
    87
  • 幅(mm)
    186
  • レンズ厚(mm)
    0.8
  • 長さ(mm)
    57
  • 材質3
    バンド:ポリエステル
  • 通気孔
    なし
  • バンドカラー
    グレー
  • レンズ交換

型番:

M31C-VF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M31C-VFの仕様・寸法情報

レンズ色
クリア
フレーム色
クリア
防傷加工
JANコード
4541492000209
トラスココード
225-9897
防曇加工
質量(g)
92
材質1
レンズ:ポリカーボネート
材質2
フレーム:軟質塩ビ
コーティング
防曇(VF)
高さ(mm)
87
幅(mm)
186
レンズ厚(mm)
0.8
長さ(mm)
57
材質3
バンド:ポリエステル
通気孔
なし
バンドカラー
グレー
レンズ交換

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
M31C-VF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,114
( 3,425 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・曇りに強く傷つきにくい、超親水性VFコーティングです
・通気孔がない密閉タイプです
・ワイドビューフレームとワンタッチ着脱バンドを採用しています
・レンズ交換が可能です
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:軟質塩ビ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防曇ゴグル(密閉型・ワイドビュータイプ)の型番M31C-VFのページです。 型番M31C-VFに関する仕様情報を記載しております。
防曇ゴグル(密閉型・ワイドビュータイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防曇ゴグル(密閉型・ワイドビュータイプ)
一眼型保護メガネ(防曇・オーバーグラス)
一眼型保護メガネ(防曇・防塵)
一眼型保護メガネ(防曇・防塵・オーバーグラス)
防曇セーフティゴーグル
防曇ゴーグル スプリングバンドカバー付
メーカー理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック
通常価格3,1141,5572,8563,3572,381 -4,667
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目10日目
レンズ色クリアクリアクリアクリアクリアクリア
フレーム色クリアブラックブルーブルー-シルバー
防傷加工--
JANコード4541492000209454149200161945414920032864541492002050-4541492001022
トラスココード225-9897225-9894538-0053225-9918-859-8166

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト