ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

一眼型保護メガネ(防曇・防塵・オーバーグラス)

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
3,7363,356
税込単価
4,1103,692

【特長】・曇りに強く傷つきにくい、超親水性VFコーティングを採用しています・レ...

詳細情報を確認する
  • レンズ色
    クリア
  • フレーム色
    ブルー
  • 角度調整
  • 防傷加工
  • ツル調整
  • JANコード
    4541492002050
  • トラスココード
    225-9918
  • 防曇加工
  • 質量(g)
    54
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • コーティング
    VF-P(防曇)
  • テンプルカラー
    ブルー
  • 高さ(mm)
    60
  • 幅(mm)
    163
  • 長さ(mm)
    144~155

型番:

RS-80B-VF-P-COVER
解除
    数量:

    RS-80B-VF-P-COVERの仕様・寸法情報

    レンズ色
    クリア
    フレーム色
    ブルー
    角度調整
    防傷加工
    ツル調整
    JANコード
    4541492002050
    トラスココード
    225-9918
    防曇加工
    質量(g)
    54
    材質1
    レンズ:ポリカーボネート
    コーティング
    VF-P(防曇)
    テンプルカラー
    ブルー
    高さ(mm)
    60
    幅(mm)
    163
    長さ(mm)
    144~155
    -
    -

    商品情報

    保護メガネの対応眼鏡寸法目安

    お使いのメガネの上に保護メガネを着用できるか確認するには、上の画像の目盛がお持ちの定規と同じ大きさになるように画面の拡大率(ズーム)を調整し、下に着用するメガネが上の画像の枠内に収まるか確認してください。

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RS-80B-VF-P-COVER
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,7363,356
    ( 3,692 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・曇りに強く傷つきにくい、超親水性VFコーティングを採用しています
    ・レンズ外周にフェイスパッドが装着された高防塵タイプです
    ・ツル調節(角度・伸縮)が可能です
    ・金属部品不使用のため、あらゆる環境で安全にお使いいただけます
    【材質】
    ・レンズ:ポリカーボネート

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    一眼型保護メガネ(防曇・防塵・オーバーグラス)の型番RS-80B-VF-P-COVERのページです。 型番RS-80B-VF-P-COVERに関する仕様情報を記載しております。
    一眼型保護メガネ(防曇・防塵・オーバーグラス)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    一眼型保護メガネ(防曇・防塵・オーバーグラス)
    一眼型保護メガネ(防曇・防塵)
    一眼型保護メガネ(防曇・オーバーグラス)
    リケン 二眼式保護メガネ“RSX-3 VF-P OR”
    一眼型保護メガネ(防曇・防塵)RC170B ガスケット付き
    一眼型保護メガネ(防曇)RC170B
    メーカー理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック
    通常価格3,7362,8561,5572,6582,7422,239
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    レンズ色クリアクリアクリアクリアクリアクリア
    フレーム色ブルーブルーブラッククリア--
    角度調整-
    防傷加工-
    ツル調整----

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト