ファクトリーサプライ用品技術窓口

一眼型保護メガネ(防曇・防塵)

通常単価(税別)
2,856
税込単価
3,142
通常出荷日:1日目

【特長】・曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを採用しました・取り外しできる高...

詳細を確認
  • 形状
    一眼型メガネ
  • 用途
    防塵
  • 規格
    JIS
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • レンズ色
    クリア
  • フレーム色
    ブルー
  • 角度調整
  • JANコード
    4541492003286
  • トラスココード
    538-0053
  • 質量(g)
    37.000
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:ポリカーボネート、ナイロン
  • コーティング
    VF-P(防曇)
  • ノーズパッド
  • 高さ(mm)
    54
  • 幅(mm)
    151
  • 長さ(mm)
    170
  • 材質3
    ガスケット:ポリカーボネート、エラストマー
  • テンプル色
    グレー
  • 適合規格
    JIS T8147規格品
  • メガネ併用可否
    ×
  • マスク併用可否

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RC170BVFPGASKET-STRAIGHTTEMPLE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RC170BVFPGASKET-STRAIGHTTEMPLEの仕様・寸法情報

形状
一眼型メガネ
用途
防塵
規格
JIS
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
レンズ色
クリア
フレーム色
ブルー
角度調整
JANコード
4541492003286
トラスココード
538-0053
質量(g)
37.000
材質1
レンズ:ポリカーボネート
材質2
フレーム:ポリカーボネート、ナイロン
コーティング
VF-P(防曇)
ノーズパッド
高さ(mm)
54
幅(mm)
151
長さ(mm)
170
材質3
ガスケット:ポリカーボネート、エラストマー
テンプル色
グレー
適合規格
JIS T8147規格品
メガネ併用可否
×
マスク併用可否

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RC170BVFPGASKET-STRAIGHTTEMPLE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,856
( 3,142 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを採用しました
・取り外しできる高防塵ガスケットで、メガネと顔の隙間から入る粉塵をしっかりガードします
・耳への負担が少なく、着脱がスムーズに行えるストレートテンプルタイプ
・3段階の角度調整機能を搭載しています
・ヘルメットや帽子を着用しながら、めがねを着脱してもテンプル部分が引っ掛かりにくく、快適にお使いいただけます
・めがねの着脱が多い方におすすめです
【用途】
・飛来物、浮遊粉じん、液体飛まつ、溶融金属飛まつなどから目を守ります
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ポリカーボネート、ナイロン
・ガスケット:ポリカーボネート、エラストマー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一眼型保護メガネ(防曇・防塵)の型番RC170BVFPGASKET-STRAIGHTTEMPLEのページです。 型番RC170BVFPGASKET-STRAIGHTTEMPLEに関する仕様情報を記載しております。
一眼型保護メガネ(防曇・防塵)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一眼型保護メガネ(防曇・防塵)
一眼型保護メガネ(防曇・防塵・オーバーグラス)
一眼型保護メガネ(防曇・オーバーグラス)
一眼型保護メガネ(防曇・防塵)RC170B ガスケット付き
一眼型保護メガネ(防曇)RC170B
防曇セーフティゴーグル
メーカー理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック
通常価格2,8563,3571,5572,7422,2392,381 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
形状一眼型メガネ-----
用途防塵----防塵
規格JIS----JIS
曇り止め----
UVカット----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト