ファクトリーサプライ用品技術窓口

防曇ゴーグル スプリングバンドカバー付

通常単価(税別)
4,667
税込単価
5,134
通常出荷日:10日目

【特長】・強力な防曇効果で好評のVFPlusコーティング・ポリカーボネート製アイピースです・難燃性カバ...

詳細を確認
  • レンズ色
    クリア
  • フレーム色
    シルバー
  • 防傷加工
  • JANコード
    4541492001022
  • トラスココード
    859-8166
  • 防曇加工
  • 質量(g)
    57.000
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工)
  • 材質2
    フレーム:ポリプロピレン、エラストマー樹脂
  • コーティング
    VF-P(防曇)
  • 高さ(mm)
    76
  • 幅(mm)
    180
  • レンズ厚(mm)
    2
  • 長さ(mm)
    97
  • 通気孔
    なし(密閉型)
  • 顔あたりソフト
  • メガネ併用可否
  • レンズ交換

ご注意

  • ヘルメット本体は別売です。

型番:

M56-VF-P-SPB-COVER-TSUKI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M56-VF-P-SPB-COVER-TSUKIの仕様・寸法情報

レンズ色
クリア
フレーム色
シルバー
防傷加工
JANコード
4541492001022
トラスココード
859-8166
防曇加工
質量(g)
57.000
材質1
レンズ:ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工)
材質2
フレーム:ポリプロピレン、エラストマー樹脂
コーティング
VF-P(防曇)
高さ(mm)
76
幅(mm)
180
レンズ厚(mm)
2
長さ(mm)
97
通気孔
なし(密閉型)
顔あたりソフト
メガネ併用可否
レンズ交換

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
M56-VF-P-SPB-COVER-TSUKI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,667
( 5,134 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力な防曇効果で好評のVFPlusコーティング・ポリカーボネート製アイピースです
・難燃性カバー付きのスプリングバンドを搭載したヘルメット取付タイプです
・通気孔がない密閉タイプで、粉塵などの侵入を防ぎます
・顔当たり部分にエラストマーを使用し、やわらかい装着感です
・メガネ・マスク併用可能です
・クッション部の巾を広げ、矯正眼鏡が入り易い構造です
【用途】
・研磨作業
・切削作業
・グラインダー取扱
・機械取扱作業
・刈払作業
・消防作業
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工)
・フレーム:ポリプロピレン、エラストマー樹脂

ご注意

  • ヘルメット本体は別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防曇ゴーグル スプリングバンドカバー付の型番M56-VF-P-SPB-COVER-TSUKIのページです。 型番M56-VF-P-SPB-COVER-TSUKIに関する仕様情報を記載しております。
防曇ゴーグル スプリングバンドカバー付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防曇ゴーグル スプリングバンドカバー付
一眼型保護メガネ(防曇・オーバーグラス)
一眼型保護メガネ(防曇・防塵)
防曇セーフティゴーグル
一眼型保護メガネ(防曇・防塵・オーバーグラス)
防曇ゴグル(密閉型・ワイドビュータイプ)
メーカー理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック
通常価格4,6671,5572,8562,381 -3,3573,114
通常出荷日10日目1日目1日目2日目1日目1日目
レンズ色クリアクリアクリアクリアクリアクリア
フレーム色シルバーブラックブルー-ブルークリア
防傷加工--
JANコード454149200102245414920016194541492003286-45414920020504541492000209
トラスココード859-8166225-9894538-0053-225-9918225-9897

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト