ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

LEDホールチェッカ ライト単体(ヘッドなし)

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
6,4005,953
税込単価
7,0406,548

【特長】・100ルーメンの100%-50%-点滅の3段階切替スイッチ付きです【...

詳細情報を確認する
  • 全長 (mm)
    95
  • 電源
    単4電池 1本
  • 明るさ (lm)
    100
  • JANコード
    4589926644186
  • トラスココード
    246-5669
  • 質量 (g)
    33.000

ご注意

  • 本品に単4アルカリ電池は付属しておりません。別途お買い求めください。

型番:

FLL-M15
解除
    数量:

    FLL-M15の仕様・寸法情報

    全長(mm)
    95
    電源
    単4電池 1本
    明るさ(lm)
    100
    JANコード
    4589926644186
    トラスココード
    246-5669
    質量(g)
    33.000

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FLL-M15
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,4005,953
    ( 6,548 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・100ルーメンの100%-50%-点滅の3段階切替スイッチ付きです
    【用途】
    ・市販のライトでは確認しづらい狭い箇所に

    ご注意

    • 本品に単4アルカリ電池は付属しておりません。別途お買い求めください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    LEDホールチェッカ ライト単体(ヘッドなし)の型番FLL-M15のページです。 型番FLL-M15に関する仕様情報を記載しております。
    LEDホールチェッカ ライト単体(ヘッドなし)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    LEDホールチェッカ ライト単体(ヘッドなし)
    ON・OFFスイッチ単体
    LEDライト LED-POWER-STICK-T型
    防水型LEDライト NLMシリーズ
    LEDライト LED-POINT1W-CW型
    LEDタフライト SL-TGH型
    メーカーRHINOSミスミスガツネ工業日機スガツネ工業スガツネ工業
    通常価格6,4003,3267,674 -15,000 -10,50020,250 -
    通常出荷日1日目在庫品1日目3日目4日目〜4日目1日目
    全長(mm)95-----
    電源単4電池 1本-----
    明るさ(lm)100-----
    JANコード4589926644186-----
    トラスココード246-5669-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    筐体用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました