17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

LEDホールチェッカー用ヘッド

通常単価(税別)
3,536
税込単価
3,890

【特長】・光ファイバー素線を採用しておりますので耐久性もあり、穴内側面も照らす...

詳細情報を確認する
  • 全長(mm)
    450
  • 明るさ(lm)
    100
未確定:候補が6型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    ヘッド直径(mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    0.75
    4589926644087
    13.000
    246-5662
    1個
    1.0
    4589926644094
    13.000
    246-5664
    1個
    1.4
    4589926644100
    14.000
    246-5665
    1個
    2.0
    4589926644117
    14.000
    246-5666
    1個
    3.0
    4589926644124
    16.000
    246-5668
    1個
    4.0
    4589926644131
    20.000
    246-5667
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,536
    ( 3,890 )
    1日目
    3,536
    ( 3,890 )
    1日目
    3,536
    ( 3,890 )
    1日目
    3,536
    ( 3,890 )
    1日目
    3,536
    ( 3,890 )
    1日目
    3,536
    ( 3,890 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・光ファイバー素線を採用しておりますので耐久性もあり、穴内側面も照らすことができます

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    LEDホールチェッカー用ヘッドのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    LEDホールチェッカー用ヘッド
    LED照明付きヘッドルーペ
    LEDヘッドルーペ HL-LED
    LEDライト付ヘッドルーペ
    DHL-SL ホールライト
    DHL-ML ホールライト
    メーカーRHINOSカートン光学新潟精機(SK)トラスコ中山VICTOR(花園工具)VICTOR(花園工具)
    通常価格3,53615,2565,5009,0855,0005,000
    通常出荷日1日目6日目2日目2日目5日目5日目
    全長(mm)450-----
    明るさ(lm)100-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト