ファクトリーサプライ用品技術窓口

内壁付コンテナバック

通常単価(税別)
3,887
税込単価
4,276
通常出荷日:1日目

【特長】・4隅に内壁が付いているため充填後の荷姿が保持しやすく、保管スペースを有効活用できます・スマー...

詳細を確認
  • ラミネート
    なし
  • JANコード
    4989999109061
  • トラスココード
    161-2254
  • 横(mm)
    1000
  • 最大充填荷重(kg)
    1080
  • 縦(mm)
    1000
  • 投入口寸法(mm)外径×高さ
    700×500
  • 排出口寸法(mm)外径×高さ
    500×500
  • 質量(g)
    3000.0
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 奥行(mm)
    1000
  • 高さ(mm)
    1200
  • 最大充填質量(kg)
    1080
  • 幅(mm)
    1000
  • 容量(L)
    1540

ご注意

  • 段積みは保証するものではありません。内容物や周囲の状況に応じてご使用ください。。
  • ご使用の際は、内容量・重量等を守ってご使用ください。

型番:

IWCB-101012
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IWCB-101012の仕様・寸法情報

ラミネート
なし
JANコード
4989999109061
トラスココード
161-2254
横(mm)
1000
最大充填荷重(kg)
1080
縦(mm)
1000
投入口寸法(mm)外径×高さ
700×500
排出口寸法(mm)外径×高さ
500×500
質量(g)
3000.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
奥行(mm)
1000
高さ(mm)
1200
最大充填質量(kg)
1080
幅(mm)
1000
容量(L)
1540
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
IWCB-101012
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,887
( 4,276 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4隅に内壁が付いているため充填後の荷姿が保持しやすく、保管スペースを有効活用できます
・スマートな梱包状態になりますので、最大4段まで段積みができます(保障するものではありません)
【用途】
・粉体等の保管に
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 段積みは保証するものではありません。内容物や周囲の状況に応じてご使用ください。。
  • ご使用の際は、内容量・重量等を守ってご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内壁付コンテナバックの型番IWCB-101012のページです。 型番IWCB-101012に関する仕様情報を記載しております。
内壁付コンテナバックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
内壁付コンテナバック
TRUSCO コンテナバッグ(高耐候性)
コンテナバッグ(JIS Z 1651 相当品)
コンテナバッグ(エコノミータイプJIS Z1651 2008準拠品)
コンテナバック 耐候性
コンテナバッグ丸型 内袋・排出口付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ユニット吉野
通常価格3,8876,392 -3,417 -2,949 -5,8655,474
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜4日目1日目
ラミネートなしなし----
JANコード4989999109061-----
トラスココード161-2254-----
横(mm)10001100----
最大充填荷重(kg)1080200010001000--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト