17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

夜光塗料
アサヒペン
布ポリマスカー
コーワ
黒板用スプレー【1~12個入り】
シントーファミリー

ネオカラー

通常単価(税別)
4,800特別価格
税込単価
5,280特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・水性蛍光色です・注意喚起、看板など使用されています【用途】・注意喚起などに

詳細を確認
  • 乾燥時間
    2時間
  • 塗り重ね可能時間
    2時間
  • 容量(L)
    0.6
  • 指触乾燥時間
    2時間
  • 塗り重ね回数
    2回
  • 塗布面積([[M2]])
    3
  • 質量(g)
    600.0
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

材質1

最小発注数量
4993453262018
194-8790
合成樹脂
1個
4993453262025
194-8791
レモン
-
1個
4993453262032
194-8792
-
1個
4993453262308
194-8797
黄緑
-
1個
4993453262230
194-8795
-
1個
4993453262049
194-8793
オレンジ
-
1個
4993453262247
194-8796
ローズ
-
1個
4993453262339
194-8798
ブルー
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,8004,254
( 4,679 )
1日目
4,8004,254
( 4,679 )
1日目
4,8004,254
( 4,679 )
1日目
4,8004,254
( 4,679 )
1日目
4,8004,254
( 4,679 )
1日目
4,8004,254
( 4,679 )
1日目
4,8004,254
( 4,679 )
1日目
4,8004,254
( 4,679 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水性蛍光色です
・注意喚起、看板など使用されています
【用途】
・注意喚起などに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネオカラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネオカラー
無臭柿渋 ES001W22
チヨークボードペイント
水性多用途塗料“オールマイティーネオ” 容量:14L
水性多用途カラー 5L
水性多用途カラー 10L
メーカーターナー色彩ターナー色彩ターナー色彩アトムハウスペイントアサヒペンアサヒペン
通常価格4,8002,6002,900 -31,8409,525 -18,244
通常出荷日1日目1日目1日目〜4日目9日目9日目
乾燥時間2時間15分2時間---
塗り重ね可能時間2時間15分2時間---
容量(L)0.61----
指触乾燥時間2時間15分2時間---
塗り重ね回数2回1回~2回2回---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト