ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

フィラメントテープ 53398-50-50

通常単価(税別)
5,020
税込単価
5,522

【特長】・ガラス繊維を補強材として使用しているため丈夫です・保持力に優れ、テー...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4042448470911
  • トラスココード
    149-7895
  • 厚さ(mm)
    0.195
  • 材質1
    基材:ポリエステル
  • 材質2
    粘着剤:合成ゴム
  • 長さ(m)
    50
  • 幅(mm)
    50
  • 材質3
    補強材:ガラス繊維
  • 質量(g)
    640.000

型番:

53398-50-50
解除
    数量:

    53398-50-50の仕様・寸法情報

    JANコード
    4042448470911
    トラスココード
    149-7895
    厚さ(mm)
    0.195
    材質1
    基材:ポリエステル
    材質2
    粘着剤:合成ゴム
    長さ(m)
    50
    幅(mm)
    50
    材質3
    補強材:ガラス繊維
    質量(g)
    640.000

    型番リスト

    表示件数
    型番
    53398-50-50
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,020
    ( 5,522 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ガラス繊維を補強材として使用しているため丈夫です
    ・保持力に優れ、テープ浮きもしません
    ・耐摩耗性、耐引裂性に優れます
    【用途】
    ・家電、OA機器などの輸送時のパーツ仮固定
    ・鋼管や樹脂パイプなどの結束用
    ・コイルの端部仮固定
    【材質】
    ・基材:ポリエステル
    ・粘着剤:合成ゴム
    ・補強材:ガラス繊維

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フィラメントテープ 53398-50-50の型番53398-50-50のページです。 型番53398-50-50に関する仕様情報を記載しております。
    フィラメントテープ 53398-50-50のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フィラメントテープ 53398-50-50
    テサテープ ストラッピングテープ クリーム色
    50m フィラメントテープ
    50mmx50m 気泡緩衝材用テープ
    50m ホールディングテープ
    フィラメントテープ
    メーカーテサテサエスコエスコエスコトラスコ中山
    通常価格5,020866 -1,670 -1,259820 -1,540 -
    通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目〜1日目
    JANコード4042448470911-----
    トラスココード149-7895-----
    厚さ(mm)0.1950.12----
    材質1基材:ポリエステル基材:ポリプロピレン(PP)----
    材質2粘着剤:合成ゴム粘着剤:ゴム系----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    仮止めテープ・結束テープ・フィラメントテープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました