17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

スーパーフリーフレキ(ステンレスタイプ) ソケット・メタルシールニップル型

通常単価(税別)
14,37952,500
税込単価
15,81757,750
通常出荷日:1日目

【特長】・従来品より柔らかい金属製フレキです・繰り返しの曲げ、および振動吸収性に優れています・継手はパ...

詳細を確認
  • 振動吸収の際はなるべく真っ直ぐの状態で接続してください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(mm)

呼び径A

呼び径B

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1000
15
1/2
360.000
115-8547
1個
300
15
1/2
250.000
115-8544
1個
500
15
1/2
280.000
115-8545
1個
1000
20
3/4
860.000
115-8550
1個
300
20
3/4
460.000
115-8548
1個
500
20
3/4
570.000
115-8549
1個
1000
25
1
1090.000
116-3461
1個
300
25
1
640.000
116-3462
1個
500
25
1
770.000
116-3463
1個
1000
40
1 1/2
2310.000
116-3464
1個
300
40
1 1/2
1330.000
116-3465
1個
500
40
1 1/2
1610.000
116-3466
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,090
( 19,899 )
1日目
14,379
( 15,817 )
1日目
15,545
( 17,100 )
1日目
28,589
( 31,448 )
1日目
20,666
( 22,733 )
1日目
23,000
( 25,300 )
1日目
33,423
( 36,765 )
1日目
24,711
( 27,182 )
1日目
27,255
( 29,981 )
1日目
52,500
( 57,750 )
1日目
39,000
( 42,900 )
1日目
42,834
( 47,117 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来品より柔らかい金属製フレキです
・繰り返しの曲げ、および振動吸収性に優れています
・継手はパッキンレスのためパッキン交換が不要です
【用途】
・各種配管の接続、芯ズレ及び振動吸収に
【材質】
・フレキ部:ステンレス(SUS304)
・ソケット・ニップル部:ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 振動吸収の際はなるべく真っ直ぐの状態で接続してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーフリーフレキ(ステンレスタイプ) ソケット・メタルシールニップル型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーフリーフレキ(ステンレスタイプ) ソケット・メタルシールニップル型
スーパーフリーフレキ(ステンレスタイプ) ソケット・メタルシールソケット型
スーパーフリーフレキ ステンレスタイプ・ニップル・メタルシールニップル型
スーパーフリーフレキ(ステンレスタイプ) ニップル・メタルシールソケット型
NK-1100 ユニオン無溶接型フレキシブルメタルホース ステンレスタイプ
NK-1100-P シールコートユニオン無溶接型フレキシブルメタルホース ステンレスタイプ
メーカー大阪ラセン管工業大阪ラセン管工業大阪ラセン管工業大阪ラセン管工業南国フレキ工業南国フレキ工業
通常価格14,379-15,166 -14,166 -15,091 -10,686 -10,671 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
適合流体冷温水・油類・空気・ガスなど(非腐食性流体に限る)冷温水・油類・空気・ガスなど(非腐食性流体に限る)冷温水・油類・空気・ガスなど(非腐食性流体に限る)冷温水・油類・空気・ガスなど(非腐食性流体に限る)--
材質1フレキ部:ステンレス(SUS304)フレキ部:ステンレス(SUS304)フレキ部:ステンレス(SUS304)フレキ部:ステンレス(SUS304)--
材質2ソケット・ニップル部:ステンレス(SUS304)ソケット部:ステンレス(SUS304)ニップル部:ステンレス(SUS304)ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)--

フレキシブルホース・継手・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト