17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

スーパーフリーフレキ(ステンレスタイプ) ニップル・メタルシールソケット型

通常単価(税別)
15,09152,925
税込単価
16,60058,218

【特長】・従来品より柔らかい金属製フレキです・繰り返しの曲げ、および振動吸収性...

詳細情報を確認する
  • 適合流体
    冷温水・油類・空気・ガスなど(非腐食性流体に限る)
  • 材質1
    フレキ部:ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 振動吸収の際はなるべく真っ直ぐの状態で接続してください。
未確定:候補が12型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    全長(mm)

    呼び径A

    呼び径B

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    1000
    15
    1/2
    350.000
    115-8533
    1個
    300
    15
    1/2
    230.000
    115-8531
    1個
    500
    15
    1/2
    270.000
    115-8532
    1個
    1000
    20
    3/4
    830.000
    115-8536
    1個
    300
    20
    3/4
    430.000
    115-8534
    1個
    500
    20
    3/4
    540.000
    115-8535
    1個
    1000
    25
    1
    1040.000
    115-8540
    1個
    300
    25
    1
    590.000
    115-8537
    1個
    500
    25
    1
    720.000
    115-8539
    1個
    1000
    40
    1 1/2
    2220.000
    115-8543
    1個
    300
    40
    1 1/2
    1240.000
    115-8541
    1個
    500
    40
    1 1/2
    1430.000
    115-8542
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,666
    ( 20,533 )
    1日目
    15,091
    ( 16,600 )
    1日目
    16,091
    ( 17,700 )
    1日目
    28,834
    ( 31,717 )
    1日目
    21,045
    ( 23,150 )
    1日目
    23,213
    ( 25,534 )
    1日目
    33,424
    ( 36,766 )
    1日目
    24,545
    ( 27,000 )
    1日目
    27,090
    ( 29,799 )
    1日目
    52,925
    ( 58,218 )
    1日目
    39,424
    ( 43,366 )
    1日目
    43,424
    ( 47,766 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・従来品より柔らかい金属製フレキです
    ・繰り返しの曲げ、および振動吸収性に優れています
    ・継手はパッキンレスのためパッキン交換が不要です
    【用途】
    ・各種配管の接続、芯ズレ及び振動吸収に
    【材質】
    ・フレキ部:ステンレス(SUS304)
    ・ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)

    ご注意

    • 振動吸収の際はなるべく真っ直ぐの状態で接続してください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スーパーフリーフレキ(ステンレスタイプ) ニップル・メタルシールソケット型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スーパーフリーフレキ(ステンレスタイプ) ニップル・メタルシールソケット型
    スーパーフリーフレキ(ステンレスタイプ) ソケット・メタルシールソケット型
    スーパーフリーフレキ(ステンレスタイプ) ソケット・メタルシールニップル型
    スーパーフリーフレキ ステンレスタイプ・ニップル・メタルシールニップル型
    NK-1900 ユニオン・ニップル型・ステンレス フレキシブルホース
    NK-1100 ユニオン無溶接型フレキシブルメタルホース ステンレスタイプ
    メーカー大阪ラセン管工業大阪ラセン管工業大阪ラセン管工業大阪ラセン管工業南国フレキ工業南国フレキ工業
    通常価格15,091-15,166 -14,379 -14,166 -10,529 -10,686 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    適合流体冷温水・油類・空気・ガスなど(非腐食性流体に限る)冷温水・油類・空気・ガスなど(非腐食性流体に限る)冷温水・油類・空気・ガスなど(非腐食性流体に限る)冷温水・油類・空気・ガスなど(非腐食性流体に限る)--
    材質1フレキ部:ステンレス(SUS304)フレキ部:ステンレス(SUS304)フレキ部:ステンレス(SUS304)フレキ部:ステンレス(SUS304)--
    材質2ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)ソケット部:ステンレス(SUS304)ソケット・ニップル部:ステンレス(SUS304)ニップル部:ステンレス(SUS304)--

    フレキシブルホース・継手・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト