ファクトリーサプライ用品技術窓口

自動車補修専用スプレーガン(重力式) スタンダードモデル

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
25,48124,665
税込単価
28,02927,132

【特長】・環境対応型塗料(低溶剤1液ベースコート、ハイソリッドクリヤーなど)や...

詳細情報を確認する
  • 霧化段階
    高微粒
  • JANコード
    4538995119842
  • トラスココード
    194-8581
  • 質量(g)
    290
  • 材質1
    本体:アルミダイカスト
  • 材質2
    接液部:ステンレス
  • エア取付口
    G1/4
  • ノズル径(mm)
    1.4
  • パターン開き(mm)
    275
  • 所要圧縮機(kW)
    1.5~2.2
  • 塗料供給方式
    重力式
  • 吹付距離(mm)
    200
  • 吹付空気圧力(MPa)
    0.2
  • 塗料噴射量(ml/min)
    200
  • カップ取付口
    G1/4

型番:

KIWAMI-1-14B8
解除
    数量:

    KIWAMI-1-14B8の仕様・寸法情報

    霧化段階
    高微粒
    JANコード
    4538995119842
    トラスココード
    194-8581
    質量(g)
    290
    材質1
    本体:アルミダイカスト
    材質2
    接液部:ステンレス
    エア取付口
    G1/4
    ノズル径(mm)
    1.4
    パターン開き(mm)
    275
    所要圧縮機(kW)
    1.5~2.2
    塗料供給方式
    重力式
    吹付距離(mm)
    200
    吹付空気圧力(MPa)
    0.2
    塗料噴射量(ml/min)
    200
    カップ取付口
    G1/4
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KIWAMI-1-14B8
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,48124,665
    ( 27,132 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・環境対応型塗料(低溶剤1液ベースコート、ハイソリッドクリヤーなど)や高難度塗色(カラークリヤー、マットクリヤーなど)に特化させたシリーズです。
    ・塗料特性を最大限に発揮させ、高品質な塗面を形成するために、最適な「フラット&ワイドパタン」による「ウエットコート」を実現しています。
    ・新たにモデルチェンジしたWIDER1のスペックを継承し、'kiwamiを単独ブランドとして独立しました。
    【用途】
    ・自動車補修用。
    【材質】
    ・本体:アルミダイカスト
    ・接液部:ステンレス

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    自動車補修専用スプレーガン(重力式) スタンダードモデルの型番KIWAMI-1-14B8のページです。 型番KIWAMI-1-14B8に関する仕様情報を記載しております。
    自動車補修専用スプレーガン(重力式) スタンダードモデルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    自動車補修専用スプレーガン(重力式) スタンダードモデル
    自動車補修専用スプレーガン(重力式)
    自動車補修専用スプレーガン(重力式) 関西ペイント推奨モデル
    自動車補修専用スプレーガン 圧送式・吸上式兼用 KIWAMI
    自動車補修専用スプレーガンカップ付セット 極み(重力式) W-50タイプ
    離型剤塗布用ハンドガン ノズル口径Φ0.7
    メーカーアネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田
    通常価格25,48123,32426,37223,66326,05024,347
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    霧化段階高微粒高微粒高微粒高微粒高微粒高微粒
    JANコード453899511984245389951198044538995119866453899511971245389951090964538995129827
    トラスココード194-8581194-8577194-8584257-9905489-6068356-9834
    質量(g)290290290290195.000315.000
    材質1本体:アルミダイカスト本体:アルミダイカスト本体:アルミダイカスト本体:アルミダイカスト本体:アルミダイカスト本体:アルミ

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました