17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

自動車補修専用スプレーガン(重力式) 関西ペイント推奨モデル

通常単価(税別)
26,37225,528
税込単価
29,00928,081
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・環境対応型塗料(低溶剤1液ベースコート、ハイソリッドクリヤーなど)や高難度塗色(カラークリヤ...

詳細を確認
  • 霧化段階
    高微粒
  • JANコード
    4538995119866
  • トラスココード
    194-8584
  • 質量(g)
    290
  • 材質1
    本体:アルミダイカスト
  • 材質2
    接液部:ステンレス
  • エア取付口
    G1/4
  • ノズル径(mm)
    1.4
  • パターン開き(mm)
    245
  • 所要圧縮機(kW)
    1.5~2.2
  • 塗料供給方式
    重力式
  • 吹付距離(mm)
    200
  • 吹付空気圧力(MPa)
    0.2
  • 塗料噴射量(ml/min)
    170
  • カップ取付口
    G1/4

型番:

KIWAMI-1-14KP6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KIWAMI-1-14KP6の仕様・寸法情報

霧化段階
高微粒
JANコード
4538995119866
トラスココード
194-8584
質量(g)
290
材質1
本体:アルミダイカスト
材質2
接液部:ステンレス
エア取付口
G1/4
ノズル径(mm)
1.4
パターン開き(mm)
245
所要圧縮機(kW)
1.5~2.2
塗料供給方式
重力式
吹付距離(mm)
200
吹付空気圧力(MPa)
0.2
塗料噴射量(ml/min)
170
カップ取付口
G1/4
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KIWAMI-1-14KP6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,37225,528
( 28,081 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境対応型塗料(低溶剤1液ベースコート、ハイソリッドクリヤーなど)や高難度塗色(カラークリヤー、マットクリヤーなど)に特化させたシリーズです。
・塗料特性を最大限に発揮させ、高品質な塗面を形成するために、最適な「フラット&ワイドパタン」による「ウエットコート」を実現しています。
・新たにモデルチェンジしたWIDER1のスペックを継承し、'kiwamiを単独ブランドとして独立しました。
【用途】
・自動車補修用。
【材質】
・本体:アルミダイカスト
・接液部:ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動車補修専用スプレーガン(重力式) 関西ペイント推奨モデルの型番KIWAMI-1-14KP6のページです。 型番KIWAMI-1-14KP6に関する仕様情報を記載しております。
自動車補修専用スプレーガン(重力式) 関西ペイント推奨モデルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動車補修専用スプレーガン(重力式) 関西ペイント推奨モデル
自動車補修専用スプレーガン(重力式) スタンダードモデル
自動車補修専用スプレーガン(重力式)
自動車補修専用スプレーガン 圧送式・吸上式兼用 KIWAMI
自動車補修専用スプレーガンカップ付セット 極み(重力式) W-50タイプ
離型剤塗布用ハンドガン ノズル口径Φ0.7
メーカーアネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田
通常価格26,37225,48123,32423,66326,05024,347
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
霧化段階高微粒高微粒高微粒高微粒高微粒高微粒
JANコード453899511986645389951198424538995119804453899511971245389951090964538995129827
トラスココード194-8584194-8581194-8577257-9905489-6068356-9834
質量(g)290290290290195.000315.000
材質1本体:アルミダイカスト本体:アルミダイカスト本体:アルミダイカスト本体:アルミダイカスト本体:アルミダイカスト本体:アルミ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト