17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • パターン幅【区分】(mm)

    ※~50は25超、50以下を表します

    ~mm
  • 液体噴出量【区分】(mℓ/min)

    ※~100は50超、100以下を表します

    ~mm
  • ノズル口径詳細(mm)

    ~mm
  • パターン幅詳細(mm)

    ~mm
  • 液体噴出量詳細(mℓ/min)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

接着剤用スプレーガン(ハンドガン・圧送式)

通常単価(税別)
67,12067,638
税込単価
73,83274,402
通常出荷日:1日目

【特長】・ますます普及が進む水性接着剤に対応するため、ニードル弁をより耐食性の高い材質にアップグレード...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

パターン幅【区分】

(mm)

液体噴出量【区分】

(mℓ/min)

ノズル口径詳細

(mm)

パターン幅詳細

(mm)

液体噴出量詳細

(mℓ/min)

トラスココード

JANコード

最小発注数量
~300
~200
1.2
265
150
383-4973
4538995130151
1個
~400
~300
1.8
390
250
383-4971
4538995130168
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,120
( 73,832 )
1日目
67,638
( 74,402 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ますます普及が進む水性接着剤に対応するため、ニードル弁をより耐食性の高い材質にアップグレードしました
・空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました
・人間工学に基づいたデザインを採用し軽量化しました
【用途】
・自動車内装、木工、断熱材の貼り付けに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接着剤用スプレーガン(ハンドガン・圧送式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
接着剤用スプレーガン(ハンドガン・圧送式)
接着剤用スプレーガン(ハンドガン・吸上式)
自動車補修専用スプレーガン 圧送式・吸上式兼用 KIWAMI
自動車補修専用スプレーガン(重力式) スタンダードモデル
自動車補修専用スプレーガン(重力式) 関西ペイント推奨モデル
接着剤用小形スプレーガン(圧送式) COG1シリーズ
メーカーアネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田
通常価格67,120-56,49523,66324,66625,52938,194 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目〜
スプレーガン種類スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体
供給方式圧送吸上圧送式/吸上式重力重力圧送
接続種類(空気)G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4
接続種類(塗料)G3/8G3/8G1/4G1/4G1/4G3/8
ノズル口径【区分】(mm)~2~2~2~2~2~2

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト