ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

接着剤用スプレーガン(ハンドガン・吸上式)

通常単価(税別)
61,25656,490
税込単価
67,38262,139
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・ますます普及が進む水性接着剤に対応するため、ニードル弁をより耐食性の高い材質にアップグレード...

詳細を確認

型番:

COG2-H18S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

COG2-H18Sの仕様・寸法情報

スプレーガン種類
[スプレーガン本体] スプレーガン本体
供給方式
吸上
接続種類(空気)
G1/4
接続種類(塗料)
[G3/8] G3/8
ノズル口径【区分】(mm)
~2
パターン幅【区分】(mm)
~300
液体噴出量【区分】(mℓ/min)
~200
吹付空気圧力【区分】(MPa)
~0.3
ノズル口径詳細(mm)
1.8
パターン幅詳細(mm)
270
液体噴出量詳細(mℓ/min)
110
吹付空気圧力詳細(MPa)
0.29
トラスココード
382-8658
所要圧縮機(kW)
5.5
質量(g)
375
JANコード
4538995130182

型番リスト

表示件数
型番
COG2-H18S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,25656,490
( 62,139 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ますます普及が進む水性接着剤に対応するため、ニードル弁をより耐食性の高い材質にアップグレードしました
・空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました
・人間工学に基づいたデザインを採用し軽量化しました
【用途】
・自動車内装、木工、断熱材の貼り付けに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接着剤用スプレーガン(ハンドガン・吸上式)の型番COG2-H18Sのページです。 型番COG2-H18Sに関する仕様情報を記載しております。
接着剤用スプレーガン(ハンドガン・吸上式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
接着剤用スプレーガン(ハンドガン・吸上式)
自動車補修専用スプレーガン(重力式) スタンダードモデル
自動車補修専用スプレーガン(重力式) 関西ペイント推奨モデル
離型剤塗布用ハンドガン ノズル口径Φ0.7
自動車補修専用スプレーガン 圧送式・吸上式兼用 KIWAMI
自動車補修専用スプレーガン(重力式)
メーカーアネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田
通常価格61,25625,48126,37224,34723,66323,324
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
スプレーガン種類スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体
供給方式吸上重力重力圧送圧送式/吸上式重力
接続種類(空気)G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4
接続種類(塗料)G3/8G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4
ノズル口径【区分】(mm)~2~2~21以下~2~2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト