17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタルワイヤレスレシーバー

通常単価(税別)
40,000
税込単価
44,000
通常出荷日:1日目

【特長】・ATW-SP1910/ATW-SP1920増設用レシーバーです。・別売りワイヤレスマイクロホ...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    222
  • 高さ(mm)
    48
  • 電源(V)
    DC12
  • 幅(mm)
    210
  • 本体色
    ブラック
  • JANコード
    4961310135812
  • 質量(g)
    1200.000
  • トラスココード
    582-8695
  • 材質1
    ABS樹脂

型番:

ATW-R190
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ATW-R190の仕様・寸法情報

奥行(mm)
222
高さ(mm)
48
電源(V)
DC12
幅(mm)
210
本体色
ブラック
JANコード
4961310135812
質量(g)
1200.000
トラスココード
582-8695
材質1
ABS樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ATW-R190
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,000
( 44,000 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ATW-SP1910/ATW-SP1920増設用レシーバーです。
・別売りワイヤレスマイクロホンATW-T190MIC、ワイヤレストランスミッターATW-T190BPと組み合わせてご使用いただけます。
【材質】
・ABS樹脂
【セット内容】
・本体
・取扱説明書
・付属品

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルワイヤレスレシーバーの型番ATW-R190のページです。 型番ATW-R190に関する仕様情報を記載しております。
デジタルワイヤレスレシーバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルワイヤレスレシーバー
デジタルワイヤレスマイクロホン
オープンバックヘッドホン
デジタルワイヤレスアンプシステム ATW-SP1910
TOA ハンズフリー拡声器
3W ミニメガホン(ハンドフリー)
メーカーオーディオテクニカオーディオテクニカオーディオテクニカオーディオテクニカTOAエスコ
通常価格40,00040,0001,47094,00027,81918,095
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
奥行(mm)222-55240--
高さ(mm)48240170364--
電源(V)DC12単3 形アルカリ乾電池 ×2----
幅(mm)210Φ54130283--
本体色ブラックブラック----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト