17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全耐油長靴 AO012

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
17,50021,002特別価格
税込単価
19,25023,102特別価格

【特長】・オールニトリルゴム配合による、耐油安全長靴です【材質】・胴部・底部:...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番

未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    サイズ

    (cm)

    足幅サイズ

    JANコード

    トラスココード

    靴丈(cm)

    EU(ヨーロッパ)規格サイズ

    UK(イギリス)規格サイズ

    US(アメリカ)規格サイズ

    最小発注数量
    23
    EE
    4582281947589
    580-1989
    30
    36
    4.5
    5
    1個
    24
    EE
    4582281947596
    580-1987
    28
    38
    5.5
    6
    1個
    25
    EEE
    4582281947602
    580-1986
    30
    40
    6.5
    7
    1個
    28
    EEE
    4582281947633
    580-1417
    30
    46
    9.5
    10
    1個
    30
    EEE
    4582281947657
    580-1990
    30
    50
    11.5
    12
    1個
    30~
    EE
    4582281947664
    580-1418
    30
    54
    13.5
    14
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,00217,141
    ( 18,855 )
    1日目
    21,00217,141
    ( 18,855 )
    1日目
    21,00217,141
    ( 18,855 )
    1日目
    17,50014,708
    ( 16,179 )
    1日目
    20,52217,139
    ( 18,853 )
    1日目
    21,00217,141
    ( 18,855 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・オールニトリルゴム配合による、耐油安全長靴です
    【材質】
    ・胴部・底部:ニトリルゴム
    ・裏材:ナイロンメリヤス
    ・先芯:鋼製先しん

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    安全耐油長靴 AO012のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    安全耐油長靴 AO012
    安全靴(長編靴)
    安全靴 安全短靴スリッポン
    安全靴 安全短靴サンダル
    安全短靴
    安全靴 RT940
    メーカーシバタ工業ユニットエンゼルエンゼルトラスコ中山ミドリ安全
    通常価格17,500-14,4135,765 -6,043 -5,81313,775 -
    通常出荷日1日目9日目2日目〜9日目在庫品1日目1日目〜
    商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴
    規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品
    形状長靴長編上靴短靴短靴短靴半長靴
    耐油性ありありなしなしなしなし
    静電気帯電防止機能なしなしなしなしなしなし

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト