17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

サンディングペーパー【50個入り】

通常単価(税別)
6,7587,848
税込単価
7,4348,633

【特長】・砥粒をディスク表面に理想的に配置しは速い研磨スピードと平準な仕上がり...

詳細情報を確認する
  • 材質1
    砥粒:酸化アルミニウム
  • ゴールド
  • 材質2
    基盤:ペーパー、フリース
  • 外径(mm)
    φ125
未確定:候補が9型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    粒度(#)

    最小発注数量
    4059952542461
    536-8895
    440.000
    40
    1パック

    50個入り

    4059952542478
    536-7314
    323.000
    60
    1パック

    50個入り

    4059952542485
    537-0486
    330.000
    80
    1パック

    50個入り

    4059952542492
    536-8897
    296.000
    100
    1パック

    50個入り

    4059952542508
    536-7300
    260.000
    120
    1パック

    50個入り

    4059952542515
    536-5796
    230.000
    180
    1パック

    50個入り

    4059952542522
    537-0492
    166.000
    240
    1パック

    50個入り

    4059952542539
    536-7350
    180.000
    320
    1パック

    50個入り

    4059952542546
    536-7341
    135.000
    400
    1パック

    50個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,848
    ( 8,633 )
    1日目
    7,194
    ( 7,913 )
    1日目
    6,758
    ( 7,434 )
    1日目
    6,758
    ( 7,434 )
    1日目
    6,758
    ( 7,434 )
    1日目
    6,758
    ( 7,434 )
    1日目
    6,758
    ( 7,434 )
    1日目
    6,758
    ( 7,434 )
    1日目
    7,848
    ( 8,633 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・砥粒をディスク表面に理想的に配置しは速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます
    ・マジック式でワンタッチで工具に装着できます
    【用途】
    ・木材の表面研磨
    ・塗装の除去
    【材質】
    ・砥粒:酸化アルミニウム
    ・基盤:ペーパー、フリース
    ・50枚入り

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    サンディングペーパーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンディングペーパー
    マルチツール用アクセサリー ラバーパット用サンディングペーパー
    ランダムアクションサンダー(吸じん式)用アクセサリー サンディングペーパー150mm(Wood用)
    ランダムアクションサンダー用アクセサリー サンディングペーパー(Wood用)
    ランダムアクションサンダー(吸じん式)用アクセサリー サンディングクロス
    クロス
    メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
    通常価格6,758-1,161 -1,032 -639 -4,284 -3,808 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
    材質1砥粒:酸化アルミニウム砥粒:酸化アルミニウム砥粒:酸化アルミニウム-砥粒:酸化アルミニウム、基盤:不織布砥粒:酸化アルミニウム、基盤:不織布
    ゴールドゴールドゴールドゴールド--
    材質2基盤:ペーパー、フリース基盤:ペーパー、フリース基盤:ペーパー、フリース---
    外径(mm)φ12593φ150---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト