17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

足付けソフトディスク 穴なし【50個入り】

通常単価(税別)
5,966
税込単価
6,563
通常出荷日:1日目

【特長】・砥粒の高さを揃え、密集して配置することで、深い傷が入らない均質な研磨目と切れのよさを両立しま...

詳細を確認
  • 足付けとは、塗料の密着をよくするために表面を少しざらついた状態にすること。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

粒度(#)

最小発注数量
4549395836949
149-7508
1000
オレンジ
1パック

50個入り

4549395836918
128-1488
400
1パック

50個入り

4549395836925
149-7509
600
1パック

50個入り

4549395836932
149-7510
800
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,966
( 6,563 )
1日目
5,966
( 6,563 )
1日目
5,966
( 6,563 )
1日目
5,966
( 6,563 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・砥粒の高さを揃え、密集して配置することで、深い傷が入らない均質な研磨目と切れのよさを両立しました
・耐久性に優れるウレタンフィルムを基材とすることで、しなやかさ・丈夫さ・研磨持続性(もち)を兼ね備えています
・特殊な目詰まり防止剤により目詰まりしにくく、目詰まりした際にもクロス等で簡単に拭き取ることができます
【用途】
・自動車補修における、新品パーツの電着塗装、サフェーサー(下地塗料)等への足付け作業に
・機械研ぎ用
【材質】
・基材:フィルム

ご注意

  • 足付けとは、塗料の密着をよくするために表面を少しざらついた状態にすること。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

足付けソフトディスク 穴なしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
足付けソフトディスク 穴なし
キュービトロン(TM)2 フックイット(TM) クリーンサンディング フィルムディスク 775L 穴あり
ベベル 個装品
"フッキット(TM) ブルーサンディングディスク"穴無し
フレックス フォームディスク 33545
ロロック(TM) ディスク 361F
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格5,966161 -2,7734,969 -7,000188 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜4日目1日目
質量(g)150.0003.00060.00010158.0005.000
材質1基材:フィルム基材:ポリエステルフィルムナイロン不織布--砥材:酸化アルミニウム
外径(mm)12512790-127-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト