17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイドライトUVミニ65

通常単価(税別)
3,514
税込単価
3,865
通常出荷日:1日目

【特長】・65cm折りたたみ傘で最軽量「軽い・大きい・丈夫・晴雨兼用」超軽量傘の決定版です・広げた直径...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    5
  • 全長(cm)
    63.5
  • 折りたたみ時全長(mm)
    27
  • 開いた直径(mm)
    115
  • 親骨長さ(cm)
    65
  • 質量(g)
    185.000
  • 材質1
    ポリエステル
  • 材質2
    カーボンファイバー
  • 材質3
    アルミ
  • 材質4
    ABS樹脂
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラック
4525105415215
387-3807
1個
ネイビー
4525105415222
387-3798
1個
カーキ
4525105415239
538-0083
1個
ラベンダー
4525105415246
538-0078
1個
レッド
4525105415253
538-0071
1個
モカ
4525105415260
538-0068
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,514
( 3,865 )
1日目
3,514
( 3,865 )
1日目
3,514
( 3,865 )
1日目
3,514
( 3,865 )
1日目
3,514
( 3,865 )
1日目
3,514
( 3,865 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・65cm折りたたみ傘で最軽量「軽い・大きい・丈夫・晴雨兼用」超軽量傘の決定版です
・広げた直径は長傘と同等サイズの約115cmです(親骨65cmとの比較)
【用途】
・雨天時に
・日傘に
【材質】
・ポリエステル
・カーボンファイバー
・アルミ
・ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイドライトUVミニ65のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイドライトUVミニ65
ポリパンツ RF-22 ライトグレー
ポリヤッケ RF-21 ライトグレー
3M スコッチガード防水&UVカットスプレー 繊維製品・衣類用300ml SG-V300SEN
レインウェア 安全レインフルハーネス仕様 FS-6000FH
レインウェア 56312
メーカーMABUコクゴコクゴスリーエムジャパンFUNABASHIアイトス
通常価格3,514894 -1,115 -1,20717,60014,052
通常出荷日1日目4日目〜4日目〜1日目4日目4日目〜
奥行(mm)5-----
全長(cm)63.5-----
折りたたみ時全長(mm)27-----
開いた直径(mm)115-----
親骨長さ(cm)65-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

雨具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト