17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

方向指示板 ガルバ方向指示板

通常単価(税別)
13,83619,779
税込単価
15,22021,757

【特長】・折りたたみ式で、持ち運びに便利です・わかりやすい二方向矢印版です・夜...

詳細情報を確認する
  • 表示内容
    矢印
  • 材質1
    ガルバニウム

型番

未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    間口(mm)

    高さ(mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    -
    450
    赤/白(反射)
    4573401045292
    5300.0
    436-7145
    1個
    -
    450
    オレンジ/黒
    4573401045315
    5300.0
    436-7118
    1個
    -
    450
    蛍光イエロー/赤
    4573401045339
    5300.0
    436-7199
    1個
    700
    500
    赤/白(反射)
    4560172729261
    8900.0
    436-7181
    1個
    900
    500
    赤/白(反射)
    4573401045353
    11000.0
    436-7144
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,836
    ( 15,220 )
    4日目
    17,666
    ( 19,433 )
    4日目
    18,634
    ( 20,497 )
    4日目
    19,779
    ( 21,757 )
    4日目
    19,779
    ( 21,757 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・折りたたみ式で、持ち運びに便利です
    ・わかりやすい二方向矢印版です
    ・夜間の視認性抜群です
    【用途】
    ・工事現場などに
    【材質】
    ・ガルバニウム

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    方向指示板 ガルバ方向指示板のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    方向指示板 ガルバ方向指示板
    方向指示板 マルチフロアサイン
    方向板
    450x450mm 方向指示板(折りたたみ式・アルミ製)
    LED方向板DX
    高輝度ニ方向矢印板
    メーカーANZEN日本緑十字社三甲エスコミツギロン工業グリーンクロス
    通常価格13,836-11,1438,73021,40026,25117,595 -
    通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
    表示内容矢印-----
    材質1ガルバニウム-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト