17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工業用手袋飴特長25

通常単価(税別)
5,441
税込単価
5,985
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・工業用手袋飴特長25・安心の国内製造品です・材質:天然ゴム

  • サイズ
    フリー
  • 厚さ(mm)
    0.6
  • 手のひら周り(cm)
    22.4
  • ナチュラル
  • 全長(cm)
    64
  • 中指長さ(cm)
    8.2
  • JANコード
    4901835320119
  • 質量(g)
    220.000
  • トラスココード
    361-3571
  • 材質1
    天然ゴム

型番:

320100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

320100の仕様・寸法情報

サイズ
フリー
厚さ(mm)
0.6
手のひら周り(cm)
22.4
ナチュラル
全長(cm)
64
中指長さ(cm)
8.2
JANコード
4901835320119
質量(g)
220.000
トラスココード
361-3571
材質1
天然ゴム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
320100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,441
( 5,985 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・工業用手袋飴特長25
・安心の国内製造品です
・材質:天然ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業用手袋飴特長25の型番320100のページです。 型番320100に関する仕様情報を記載しております。
工業用手袋飴特長25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工業用手袋飴特長25
手袋(滑り止め付・男性用/女性用)
ゴムライナー女性用
組立検査用ニトリル手袋
パワーフィット手袋 B0400 すべり止め
組立検査用ウレタン手袋
メーカーサンコーエスコ勝星産業トラスコ中山ショーワグローブトラスコ中山
通常価格5,441320204398434 -2,026
通常出荷日1日目1日目9日目在庫品1日目〜1日目1日目〜
サイズフリー-----
厚さ(mm)0.6-----
手のひら周り(cm)22.4-----
ナチュラル-----
全長(cm)64-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト