ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ゴム系両面テープ VR-5300H

通常単価(税別)
4,0013,880
税込単価
4,4014,268
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

【特長】・特殊ゴム系粘着剤を使用しており、ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強靭な接着性を示します・...

詳細を確認

型番:

VR-5300H-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VR-5300H-50の仕様・寸法情報

JANコード
4953871221189
トラスココード
382-5654
質量(g)
611.000
材質1
基材:PET
材質2
粘着剤:特殊ゴム系
厚さ(mm)
0.1
長さ(m)
50
幅(mm)
50
使用温度範囲(℃)
60
テープカット条件
切断にはカッターが必要
粘着力(N/25mm)
31.3
-
-

型番リスト

表示件数
型番
VR-5300H-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,0013,880
( 4,268 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊ゴム系粘着剤を使用しており、ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強靭な接着性を示します
・耐反発性(曲面接着性)に優れます
【用途】
・金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用
・家電・OA機器などの電気機器部材固定に
【材質】
・基材:PET
・粘着剤:特殊ゴム系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴム系両面テープ VR-5300Hの型番VR-5300H-50のページです。 型番VR-5300H-50に関する仕様情報を記載しております。
ゴム系両面テープ VR-5300Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム系両面テープ VR-5300H
ゴム系両面テープ VR-5300H
ゴム系両面テープ VR-5000
ゴム系両面テープ VR-5000
ゴム固定用両面テープ
ゴム固定用両面テープ
メーカー日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工
通常価格4,0012,2092,4334,7075,1202,628
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード495387122118949538712211724953871220809495387122081649538712208544953871220847
トラスココード382-5654382-5656249-7027249-7024249-7025249-7029
質量(g)611.000244.000270.000680.000730.000290
材質1基材:PET基材:PET基材:不織布基材:不織布基材:ポリエステルフィルム基材:ポリエステルフィルム
材質2粘着剤:特殊ゴム系粘着剤:特殊ゴム系粘着剤:ゴム系粘着剤:ゴム系粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト