ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ)

通常単価(税別)
3,727
税込単価
4,100

【特長】・厚手品であり、軽圧着時の接着性や粗面接着性に優れています・使用範囲、...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4953871220793
  • トラスココード
    250-3343
  • 質量(g)
    460.000
  • 材質1
    基材:高強度不織布
  • 材質2
    粘着剤:アクリル系
  • 厚さ(mm)
    0.32
  • 長さ(m)
    20
  • 幅(mm)
    50
  • 使用温度範囲(℃)
    80
  • テープカット条件
    手で切断可能
  • 粘着力(N/25mm)
    21.2

型番:

5000ND-50
解除
    数量:

    5000ND-50の仕様・寸法情報

    JANコード
    4953871220793
    トラスココード
    250-3343
    質量(g)
    460.000
    材質1
    基材:高強度不織布
    材質2
    粘着剤:アクリル系
    厚さ(mm)
    0.32
    長さ(m)
    20
    幅(mm)
    50
    使用温度範囲(℃)
    80
    テープカット条件
    手で切断可能
    粘着力(N/25mm)
    21.2
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    5000ND-50
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,727
    ( 4,100 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・厚手品であり、軽圧着時の接着性や粗面接着性に優れています
    ・使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能に優れています
    ・テープ引張強度が高く、リワーク時にテープ残りしにくい特長を有しております
    【用途】
    ・金属板、プラスチック板、ウレタン系発泡体などの一般接着
    ・OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着
    【材質】
    ・基材:高強度不織布
    ・粘着剤:アクリル系

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ)の型番5000ND-50のページです。 型番5000ND-50に関する仕様情報を記載しております。
    厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ)
    厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ)
    アクリルフォーム強接着両面テープ ハイパージョイント(シートタイプ)
    ゴム固定用両面テープ
    ゴム固定用両面テープ
    ゴム系両面テープ VR-5000
    メーカー日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工
    通常価格3,7271,6172,6256,0522,6285,609
    通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    JANコード495387122079349538712207864953871103300495387122085449538712208474953871220816
    トラスココード250-3343250-3342469-4821249-7025249-7029249-7024
    質量(g)460.000180.000120.000730.000290680.000
    材質1基材:高強度不織布基材:高強度不織布基材:アクリルフォーム基材:ポリエステルフィルム基材:ポリエステルフィルム基材:不織布
    材質2粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系粘着剤:ゴム系

    紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト