ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ゴム固定用両面テープ

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
6,0525,120
税込単価
6,6575,632

【特長】・クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適して...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4953871220854
  • トラスココード
    249-7025
  • 質量(g)
    730.000
  • 材質1
    基材:ポリエステルフィルム
  • 材質2
    粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系
  • 厚さ(mm)
    0.15
  • 長さ(m)
    50
  • 幅(mm)
    50
  • 使用温度範囲(℃)
    60
  • テープカット条件
    切断にはカッターが必要
  • 粘着力(N/25mm)
    25.5

型番:

VR-5321-50
解除
    数量:

    VR-5321-50の仕様・寸法情報

    JANコード
    4953871220854
    トラスココード
    249-7025
    質量(g)
    730.000
    材質1
    基材:ポリエステルフィルム
    材質2
    粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系
    厚さ(mm)
    0.15
    長さ(m)
    50
    幅(mm)
    50
    使用温度範囲(℃)
    60
    テープカット条件
    切断にはカッターが必要
    粘着力(N/25mm)
    25.5
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    VR-5321-50
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,0525,120
    ( 5,632 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています
    ・プライマ処理なしで加硫ゴムにすぐれた接着性を発揮するため、ゴム表面の目止め加工がなくせます
    【用途】
    ・家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め
    【材質】
    ・基材:ポリエステルフィルム
    ・粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ゴム固定用両面テープの型番VR-5321-50のページです。 型番VR-5321-50に関する仕様情報を記載しております。
    ゴム固定用両面テープのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ゴム固定用両面テープ
    ゴム固定用両面テープ
    ゴム系両面テープ VR-5000
    ゴム系両面テープ VR-5000
    ゴム系両面テープ VR-5300H
    ゴム系両面テープ VR-5300H
    メーカー日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工
    通常価格6,0522,6282,4335,6095,0942,209
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    JANコード495387122085449538712208474953871220809495387122081649538712211894953871221172
    トラスココード249-7025249-7029249-7027249-7024382-5654382-5656
    質量(g)730.000290270.000680.000611.000244.000
    材質1基材:ポリエステルフィルム基材:ポリエステルフィルム基材:不織布基材:不織布基材:PET基材:PET
    材質2粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系粘着剤:ゴム系粘着剤:ゴム系粘着剤:特殊ゴム系粘着剤:特殊ゴム系

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト