17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ゴム系両面テープ VR-5000

  • 一部SALE 2025/12/31まで
通常単価(税別)
5,6094,707
税込単価
6,1705,178

【特長】・特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示し...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4953871220816
  • トラスココード
    249-7024
  • 質量(g)
    680.000
  • 材質1
    基材:不織布
  • 材質2
    粘着剤:ゴム系
  • 厚さ(mm)
    0.14
  • 長さ(m)
    50
  • 幅(mm)
    50
  • 使用温度範囲(℃)
    60
  • テープカット条件
    切断にはカッターが必要
  • 粘着力(N/25mm)
    37.5

型番:

VR-5000-50
解除
    数量:

    VR-5000-50の仕様・寸法情報

    JANコード
    4953871220816
    トラスココード
    249-7024
    質量(g)
    680.000
    材質1
    基材:不織布
    材質2
    粘着剤:ゴム系
    厚さ(mm)
    0.14
    長さ(m)
    50
    幅(mm)
    50
    使用温度範囲(℃)
    60
    テープカット条件
    切断にはカッターが必要
    粘着力(N/25mm)
    37.5
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    VR-5000-50
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,6094,707
    ( 5,178 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します
    ・耐反発性(曲面接着性)に優れます
    【用途】
    ・金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用
    ・家電・OA機器などの電気機器部材固定に
    【材質】
    ・基材:不織布
    ・粘着剤:ゴム系

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ゴム系両面テープ VR-5000の型番VR-5000-50のページです。 型番VR-5000-50に関する仕様情報を記載しております。
    ゴム系両面テープ VR-5000のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ゴム系両面テープ VR-5000
    ゴム系両面テープ VR-5000
    ゴム系両面テープ VR-5300H
    ゴム系両面テープ VR-5300H
    ゴム固定用両面テープ
    ゴム固定用両面テープ
    メーカー日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工
    通常価格5,6092,4332,2095,0942,6286,052
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    JANコード495387122081649538712208094953871221172495387122118949538712208474953871220854
    トラスココード249-7024249-7027382-5656382-5654249-7029249-7025
    質量(g)680.000270.000244.000611.000290730.000
    材質1基材:不織布基材:不織布基材:PET基材:PET基材:ポリエステルフィルム基材:ポリエステルフィルム
    材質2粘着剤:ゴム系粘着剤:ゴム系粘着剤:特殊ゴム系粘着剤:特殊ゴム系粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました