ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

高圧ねじ打機"ターボドライバ"

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
88,00080,740
税込単価
96,80088,814

【特長】・ねじ切れ前にランプが点滅してお知らせ(残り6本でLEDランプ点滅)し...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4902870818302
  • クールグレー
  • 高さ(mm)
    285
  • 全長(mm)
    300
  • 幅(mm)
    116
  • 適合ロールねじ胴径×長さ(mm)木下地用/鋼製下地用
    φ3.8×25~32、φ4.2×32
  • 質量(g)
    1800.0
  • トラスココード
    176-5168
  • 使用空気圧(MPa)
    1.8~2.3

型番:

HV-R32G2-G
解除
    数量:

    HV-R32G2-Gの仕様・寸法情報

    JANコード
    4902870818302
    クールグレー
    高さ(mm)
    285
    全長(mm)
    300
    幅(mm)
    116
    適合ロールねじ胴径×長さ(mm)木下地用/鋼製下地用
    φ3.8×25~32、φ4.2×32
    質量(g)
    1800.0
    トラスココード
    176-5168
    使用空気圧(MPa)
    1.8~2.3
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HV-R32G2-G
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    88,00080,740
    ( 88,814 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ねじ切れ前にランプが点滅してお知らせ(残り6本でLEDランプ点滅)します
    ・32mmまでに特化したコンパクトモデルの高圧ねじ打ち機です
    ・DTSN(JIS規格)対応機です
    ・マックス独自の「垂直ガイドバンパ」搭載でビットとねじ穴のカムアウトを低減します
    ・浮かせ打ち機構(PAT)で薄鋼板下地に確実に打ち込みます
    【用途】
    ・木下地から薄鋼板下地の石こうボードへのねじ締め作業に

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    高圧ねじ打機"ターボドライバ"の型番HV-R32G2-Gのページです。 型番HV-R32G2-Gに関する仕様情報を記載しております。
    高圧ねじ打機"ターボドライバ"のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    高圧ねじ打機"ターボドライバ"
    充電式10Jタッカ 本体のみ
    高圧コイルネイラ スーパーネイラ(75mm用)
    高圧コイルネイラ スーパーネイラ(50mm用)
    高圧コイルネイラ スーパーネイラ(90mm用)
    充電式フィニッシュネイラ TJ35FN3・TJ35FN3BC1850A
    メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
    通常価格88,00057,218136,700103,900155,80061,560 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    JANコード49028708183024902870804275----
    クールグレー-----
    高さ(mm)285221304289328246
    全長(mm)300233324304324-
    幅(mm)1168012612612680

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました