17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式LEDライト ポリスティンガーLED スマート充電セット

通常単価(税別)
29,90231,569
税込単価
32,89234,726
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量タフな樹脂ボディのプロ用定番の充電式LED懐中電灯・専用ニッケル水素電池内蔵(交換電池品...

詳細を確認
  • 最大点灯時間(h)
    10
  • 全長(mm)
    205
  • 明るさ(lm)
    485
  • 質量(g)
    500.000
  • 外径 (mm)
    45
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小発注数量
イエロー
561-4057
1個
ブラック
561-4041
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,902
( 32,892 )
1日目
31,569
( 34,726 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量タフな樹脂ボディのプロ用定番の充電式LED懐中電灯
・専用ニッケル水素電池内蔵(交換電池品番75375)、スマート充電器、ACアダプター

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LEDライト ポリスティンガーLED スマート充電セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式LEDライト ポリスティンガーLED スマート充電セット
LEDサーチライト バルカン・クラッチ 標準セット
[充電式] フラッシュライト/LED
充電式LEDランタンライト
FENIX 充電式LEDライト
充電式LEDペンライト
メーカーSTREAM LIGHTSTREAM LIGHTエスコFENIXLIGHTFENIXLIGHTKTC(京都機械工具)
通常価格29,902-54,902 -13,90015,77012,8405,875
通常出荷日1日目1日目2日目19日目4日目1日目
最大点灯時間(h)1018----
全長(mm)205239----
明るさ(lm)4851700----
質量(g)500.0001288.000----
外径(mm)45-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト