17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防爆型ヘッドライト ハズロII 国内防爆検定モデル

通常単価(税別)
16,350
税込単価
17,985
通常出荷日:4日目

【特長】・国内防爆検定を取得した単3アルカリ乾電池3本使用のヘッドランプです【材質】・耐衝撃性ABS樹...

詳細を確認
  • 最大点灯時間(h)
    11
  • 電源(V)
    4.5
  • 保護等級
    IPX4
  • 明るさ(lm)
    270
  • 質量(g)
    202.000
  • トラスココード
    561-2408
  • 材質1
    耐衝撃性ABS樹脂
  • 奥行(mm)
    78
  • 高さ(mm)
    60
  • 幅(mm)
    64
  • JANコード
    4571262470239

型番:

055FJ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

055FJの仕様・寸法情報

最大点灯時間(h)
11
電源(V)
4.5
保護等級
IPX4
明るさ(lm)
270
質量(g)
202.000
トラスココード
561-2408
材質1
耐衝撃性ABS樹脂
奥行(mm)
78
高さ(mm)
60
幅(mm)
64
JANコード
4571262470239

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
055FJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,350
( 17,985 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・国内防爆検定を取得した単3アルカリ乾電池3本使用のヘッドランプです
【材質】
・耐衝撃性ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防爆型ヘッドライト ハズロII 国内防爆検定モデルの型番055FJのページです。 型番055FJに関する仕様情報を記載しております。
防爆型ヘッドライト ハズロII 国内防爆検定モデルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防爆型ヘッドライト ハズロII 国内防爆検定モデル
防爆型ヘッドライト トライデント 米国防爆モデル
LEDヘッドライト 2785(防爆型)
LEDヘッドランプ(防爆型)
ヘッドライト/LED(防爆構造)
LED防爆ヘッドライト
メーカーSTREAM LIGHTSTREAM LIGHTペリカンハタヤリミテッドエスコ日動工業
通常価格16,35010,10018,69616,15811,16213,142
通常出荷日4日目1日目1日目4日目2日目1日目
最大点灯時間(h)1153----
オレンジ----
電源(V)4.54.5----
保護等級IPX4IPX4----
明るさ(lm)27080----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト