17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PELTOR(TM) 騒音制御型耳栓 交換用耳栓(フォームタイプ)【25個入り】

通常単価(税別)
5,852
税込単価
6,437
通常出荷日:1日目

【特長】・騒音制御型耳栓専用の交換用のプラグ(耳栓先端)です【材質】・ポリウレタン、ポリ塩化ビニル

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • JANコード
    4550309005863
  • トラスココード
    206-5208
  • 質量(g)
    13.000
  • 材質1
    ポリウレタン、ポリ塩化ビニル
  • SNR値(dB)
    36

ご注意

  • SNR値はLEP-200、EEP-100と組み合わせた場合です。

型番:

CCC-GRM-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (25個入り)

CCC-GRM-25の仕様・寸法情報

サイズ
フリー
JANコード
4550309005863
トラスココード
206-5208
質量(g)
13.000
材質1
ポリウレタン、ポリ塩化ビニル
SNR値(dB)
36

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CCC-GRM-25
最小発注数量
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,852
( 6,437 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・騒音制御型耳栓専用の交換用のプラグ(耳栓先端)です
【材質】
・ポリウレタン、ポリ塩化ビニル

ご注意

  • SNR値はLEP-200、EEP-100と組み合わせた場合です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PELTOR(TM) 騒音制御型耳栓 交換用耳栓(フォームタイプ)の型番CCC-GRM-25のページです。 型番CCC-GRM-25に関する仕様情報を記載しております。
PELTOR(TM) 騒音制御型耳栓 交換用耳栓(フォームタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PELTOR(TM) 騒音制御型耳栓 交換用耳栓(フォームタイプ)
PELTOR(TM) 騒音制御型耳栓 EEP-100-EU
PELTOR(TM) 騒音制御型耳栓 交換用耳栓(リユーザブルタイプ)
耳栓 交換用ポッド+コード
耳栓 フォームタイプ TEIシリーズ
耳栓(柄付きフォームタイプ)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンモルデックストラスコ中山東京硝子器械
通常価格5,85240,9525,357 -1,30071 -15,524 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜6日目
サイズフリーS、M、L、フリー----
JANコード45503090058634549395981601----
トラスココード206-5208206-5203----
質量(g)13.000240.000----
材質1ポリウレタン、ポリ塩化ビニルポリウレタン熱可塑性樹脂---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト