17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビーポップ ラベルPETシートSL-S154NLLABELPET

通常単価(税別)
6,600
税込単価
7,260
通常出荷日:1日目

【特長】・Bepop 100mm幅シート(PET)です【用途】・プリント・ラベル用(製品ラベル・銘板・...

詳細を確認
  • 適合機種
    CPM-100SH4・CPM-100H6・PM-100W2・CPM-100SH3・CPM-100H5・PM-100W・ビーポップ旧機種
  • JANコード
    4902870874919
  • トラスココード
    521-6884
  • 幅(mm)
    100
  • 質量(g)
    630.000
  • 長さ(m)
    15

型番:

SL-S154NLLABELPET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SL-S154NLLABELPETの仕様・寸法情報

適合機種
CPM-100SH4・CPM-100H6・PM-100W2・CPM-100SH3・CPM-100H5・PM-100W・ビーポップ旧機種
JANコード
4902870874919
トラスココード
521-6884
幅(mm)
100
質量(g)
630.000
長さ(m)
15
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SL-S154NLLABELPET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,600
( 7,260 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Bepop 100mm幅シート(PET)です
【用途】
・プリント・ラベル用(製品ラベル・銘板・PLラベル作成などに)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビーポップ ラベルPETシートSL-S154NLLABELPETの型番SL-S154NLLABELPETのページです。 型番SL-S154NLLABELPETに関する仕様情報を記載しております。
ビーポップ ラベルPETシートSL-S154NLLABELPETのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビーポップ ラベルPETシートSL-S154NLLABELPET
ビーポップ ラベルPETシート SL-S153NLLABELPET
ビーポップ CM-200II/300IIシリーズ専用シート SL-S163N
ビーポップ 反射白
ビーポップ用シート
カッティングマシン“ビーポップ
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格6,6006,6009,00014,80040,000112,522 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目4日目1日目
適合機種CPM-100SH4・CPM-100H6・PM-100W2・CPM-100SH3・CPM-100H5・PM-100W・ビーポップ旧機種CPM-100SH4・CPM-100H6・PM-100W2・CPM-100SH3・CPM-100H5・PM-100W・ビーポップ旧機種CPM-100SH4・CPM-100H6・PM-100W2・CPM-100SH3・CPM-100H5・PM-100W・ビーポップ旧機種CPM-100SH4・CPM-100H6・PM-100W2・CPM-100SH3・CPM-100H5・PM-100W・ビーポップ旧機種CPM-100SH4・CPM-100H6・PM-100W2・CPM-100SH3・CPM-100H5・PM-100W・ビーポップ旧機種-
シルバー反射白--
JANコード490287087491949028708749024902870823719490287087492649028708528184902870776558
トラスココード521-6884521-5393567-8987521-6894246-0988412-5436
幅(mm)100100100100100385

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト