ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

充電式TIG溶接機

通常単価(税別)
598,500534,520
税込単価
658,350587,972
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告など状態を把握できます・出力電流調整...

詳細を確認

型番:

ISK-LI180TIG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ISK-LI180TIGの仕様・寸法情報

トラスココード
553-1546
JANコード
4992873108074
使用率(%)
30
入力電圧(V)
100
質量(g)
18000.0
電流範囲(A)(100V/200V)TIG直流
5~180
電流範囲(A)(100V/200V)手棒溶接
20~130
定格入力 電流
8

型番リスト

表示件数
型番
ISK-LI180TIG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
598,500534,520
( 587,972 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告など状態を把握できます
・出力電流調整範囲が5~180Aまでです
・非接触でアークを起動でき、溶接品質を向上させます
・自動電源OFFで、電池の消耗を防ぐ待機OFF機能を搭載しています
・パルスTIG溶接が可能です
【用途】
・電源確保がしづらい現場でのTIG溶接作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式TIG溶接機の型番ISK-LI180TIGのページです。 型番ISK-LI180TIGに関する仕様情報を記載しております。
充電式TIG溶接機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式TIG溶接機
フルデジタル制御半自動溶接機
インバータ制御直流アーク溶接機 ライトアーク
スキルアークプロ ISK-SA162F
直流アーク溶接機 溶接名人 ISK-LY160
交流アーク溶接機(冷却ファン付)"アークファン"
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所
通常価格598,500480,00090,353163,88161,04290,481
通常出荷日1日目5日目5日目1日目1日目7日目
トラスココード553-1546581-7028574-2073377-7415856-7559326-5978
JANコード49928731080744992873108173499287310777049928731073744992873106377-
使用率(%)3060100(100V)30(200V)3040-
入力電圧(V)100三相200100/200200--
質量(g)18000.030000.08000.016000.04500.0-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト