17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

帆布靴カバー【10個入り】

通常単価(税別)
4,422
税込単価
4,864
通常出荷日:1日目

【特長】・靴の上から被せる帆布製の靴カバーです【用途】・作業時の床汚れ防止に・園芸、お掃除の靴汚れ防止...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • キナリ
  • JANコード
    4907534000321
  • 質量(g)
    640.000
  • トラスココード
    338-2599
  • 材質1
    帆布 綿100%

型番:

240-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

240-10の仕様・寸法情報

サイズ
フリー
キナリ
JANコード
4907534000321
質量(g)
640.000
トラスココード
338-2599
材質1
帆布 綿100%

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
240-10
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,422
( 4,864 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・靴の上から被せる帆布製の靴カバーです
【用途】
・作業時の床汚れ防止に
・園芸、お掃除の靴汚れ防止に
・来客工場見学等に
【材質】
・帆布 綿100%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

帆布靴カバーの型番240-10のページです。 型番240-10に関する仕様情報を記載しております。
帆布靴カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
帆布靴カバー
不織布靴カバー5枚入り
ディスポ靴カバー 1パック(50枚)
UCD 靴カバーPVC (20足入)
ディスポ靴カバーCN505-ST
ディスポ靴カバー 徳用タイプ 1箱(100枚)
メーカー富士手袋コーコス信岡アズワン宇都宮製作アズワンアズワン
通常価格4,4223519,3002,7199,40012,376
通常出荷日1日目3日目1日目4日目1日目1日目
サイズフリー-----
キナリ-----
JANコード4907534000321-----
質量(g)640.000-----
トラスココード338-2599-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シューズカバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト