17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工業用手袋飴特長

通常単価(税別)
8,3516,816
税込単価
9,1867,498
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・飛沫感染予防、感染拡大防止用マスク・顔にフィットし快適に装着可能・NIOSH (米国国立労働...

詳細を確認
  • サイズ
    150
  • 横(mm)
    95
  • 縦(mm)
    220
  • 粒子捕集効率(%)
    95以上
  • 質量(g)
    450.000
  • トラスココード
    434-7929
  • 材質1
    外フィルタ:ポリプロピレン
  • 材質2
    フィルタ:ポリプロピレン
  • 材質3
    ノーズパッド:ポリウレタン
  • 材質4
    しめひも:ポリエステル

型番:

DF300H910N95
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DF300H910N95の仕様・寸法情報

サイズ
150
横(mm)
95
縦(mm)
220
粒子捕集効率(%)
95以上
質量(g)
450.000
トラスココード
434-7929
材質1
外フィルタ:ポリプロピレン
材質2
フィルタ:ポリプロピレン
材質3
ノーズパッド:ポリウレタン
材質4
しめひも:ポリエステル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DF300H910N95
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,3516,816
( 7,498 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・飛沫感染予防、感染拡大防止用マスク
・顔にフィットし快適に装着可能
・NIOSH (米国国立労働安全衛生研究所)によって、42 CFR Part 84(連邦規則42巻84条)にて要求される油分を含まない微粒子に対するフィルタ性能(N95)を認証されたマスクです(マスク単品H910 Plusとして認証取得)
【用途】
・感染症対策
・飛沫感染対策
・災害時備蓄対策
・ソーシャルディスタンス対策
【材質】
・外フィルタ:ポリプロピレン
・フィルタ:ポリプロピレン
・ノーズパッド:ポリウレタン
・しめひも:ポリエステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業用手袋飴特長の型番DF300H910N95のページです。 型番DF300H910N95に関する仕様情報を記載しております。
工業用手袋飴特長のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工業用手袋飴特長
[DS2]マスク(防塵用/防臭用/10枚)
[DS1]マスク(防塵用/防臭用/11枚)
電動ファン付呼吸用保護具 BL-321S用アルファリングフィルタ
[N95]防臭・粉塵用マスク
[DS1]マスク(防塵用/22枚)
メーカーハネウェルエスコエスコアズワンエスコエスコ
通常価格8,3517,7605,33059017,3946,930
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
サイズ150-----
横(mm)95-----
縦(mm)220-----
粒子捕集効率(%)95以上-----
質量(g)450.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト