17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

合皮手袋 EXTRAGUARD EG-006

通常単価(税別)
1,784
税込単価
1,962
通常出荷日:19日目

【特長】・マイクロファイバー繊維で、装着感に優れています【用途】・スポーツ、アウトドアに【材質】・手の...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    手の平コート
  • ブラック
  • リストカラー
    ブラック
  • 材質1
    手のひら部:合成皮革、シリコーン樹脂
  • 材質2
    甲部:ナイロン、ポリウレタン、シリコーン樹脂
  • 袖口タイプ
    マジック式
  • 材質3
    ベルクロ:ナイロン、ポリウレタン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

最小発注数量
S
4907026800620
632-8390
17.4
19.6
7.8
54
1個
SS
4907026800613
633-3234
16.6
19.0
7.5
52
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,784
( 1,962 )
19日目
1,784
( 1,962 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイクロファイバー繊維で、装着感に優れています
【用途】
・スポーツ、アウトドアに
【材質】
・手のひら部:合成皮革、シリコーン樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

合皮手袋 EXTRAGUARD EG-006のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
合皮手袋 EXTRAGUARD EG-006
牛床革手袋 K-100 (帆布革手)
牛床革 105-A(甲メリヤス)
合皮手袋 EXTRAGUARD
牛床革 108-A(外縫い)
牛床革 M-R(外縫い)
メーカー東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)
通常価格1,7847116661,334 -738789
通常出荷日19日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
使用用途作業用-----
商品タイプすべり止め-----
仕様手の平コート-----
ブラックグレーグレーブラックグレーグレー
リストカラーブラック--ブラック--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト