ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDヘッドライト REMIX PRO MPLS 光源:白/赤/青/IR

通常単価(税別)
16,030
税込単価
17,633
通常出荷日:1日目

【特長】・近くを照らすスポットハイ、スポットロー、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドローの4つの出力モ...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    48
  • 光源
    白/赤/緑/IR
  • 高さ(mm)
    40
  • 最大点灯時間(h)
    40
  • 照射距離(m)
    58
  • 電源
    リチウム電池CR123(1本)付属
  • 幅(mm)
    58
  • 保護等級
    IPX4
  • 明るさ(lm)
    300
  • 質量(g)
    66

ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

RMX300PRO-NOD-RGI-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RMX300PRO-NOD-RGI-BKの仕様・寸法情報

奥行(mm)
48
光源
白/赤/緑/IR
高さ(mm)
40
最大点灯時間(h)
40
照射距離(m)
58
ブラック
電源
リチウム電池CR123(1本)付属
幅(mm)
58
保護等級
IPX4
明るさ(lm)
300
JANコード
0795626025451
質量(g)
66
トラスココード
194-8954
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RMX300PRO-NOD-RGI-BK

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラック
0795626025451
194-8954
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,030
( 17,633 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・近くを照らすスポットハイ、スポットロー、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドローの4つの出力モードとなっています
・付属のNVGアダプターやブラケットを使えばヘッドライト以外の方法でも使用可能です

ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDヘッドライト REMIX PRO MPLS 光源:白/赤/青/IRの型番RMX300PRO-NOD-RGI-BKのページです。 型番RMX300PRO-NOD-RGI-BKに関する仕様情報を記載しております。
LEDヘッドライト REMIX PRO MPLS 光源:白/赤/青/IRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDヘッドライト REMIX PRO MPLS 光源:白/赤/青/IR
PRINCETON LEDヘッドライト REMIXPRO MPLS 光源:白/赤/緑/IR
PRINCETON LEDヘッドライト EOS セカンド MPLS
LEDヘッドライトBYTE
PRINCETON LEDヘッドライト QUADタクティカル
LEDヘッドライト REMIX インダストリアル ホワイトLED
メーカーPRINCETONPRINCETONPRINCETONPRINCETONPRINCETONPRINCETON
通常価格16,0306,81915,4397,9268,263 -7,523
通常出荷日1日目2日目〜4日目4日目1日目〜2日目
奥行(mm)483644323836
光源白/赤/緑/IR白/赤/緑/IR白/赤-
高さ(mm)404147384741
最大点灯時間(h)404010896108130
照射距離(m)589048-5056

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト