ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ダクトテープ

通常単価(税別)
3,135
税込単価
3,449
通常出荷日:1日目

【特長】・強い強度があります・粗面に対し高い粘着力を発揮します・屋外環境下でも十分性能を発揮します【用...

詳細を確認

型番:

4663-48-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4663-48-50の仕様・寸法情報

JANコード
4042448424044
トラスココード
149-7881
厚さ(mm)
0.29
長さ(m)
50
幅(mm)
48
質量(g)
750.000
材質1
基材:PEコート布
材質2
粘着剤:ゴム系

型番リスト

表示件数
型番
4663-48-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,135
( 3,449 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強い強度があります
・粗面に対し高い粘着力を発揮します
・屋外環境下でも十分性能を発揮します
【用途】
・ダクトや配管のシーリング
【材質】
・基材:PEコート布
・粘着剤:ゴム系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクトテープの型番4663-48-50のページです。 型番4663-48-50に関する仕様情報を記載しております。
ダクトテープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダクトテープ
ダクトテープ 48mm×50m
アルミテープ シルバー 60650-50-50
グラスファイバーテープ(ボード目地用)
トラスコ中山 ダクトテープ
シーリングSTダクト 黒
メーカーテサテサテサテサトラスコ中山古藤工業
通常価格3,1351,6201,470953710 -28,373
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目9日目
JANコード404244842404440424483929784042448476180---
トラスココード149-7881325-1411160-6681---
厚さ(mm)0.29-----
長さ(m)50-----
幅(mm)48-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト