17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDヘッドライト スポット&ワイド

通常単価(税別)
2,4383,054
税込単価
2,6823,359
通常出荷日:5日目

【特長】・点灯パターンが選べるのでアウトドアや作業時、災害時にも役立ちます・雨の中でも使える防沫形(I...

詳細を確認
  • ブラック
  • 電源(V)
    単四形アルカリ乾電池×3本(別売)
  • 保護等級
    IPX4
  • 質量(g)
    95.000
  • 奥行(mm)
    48
  • 高さ(mm)
    51
  • 幅(mm)
    78

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

最大点灯時間(h)

明るさ(lm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
LED(LOW) : 約14.5
HI 約110 / LOW 約50/COB 110
4901087223145
576-9300
1個
白色LED(LOW) : 約11
HI 約230 / LOW 約60/COB 110
4901087223152
576-9291
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,438
( 2,682 )
5日目
3,054
( 3,359 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・点灯パターンが選べるのでアウトドアや作業時、災害時にも役立ちます
・雨の中でも使える防沫形(IPX4)です
・COB切替可能で近くも遠くも明るく照らせます
・手を触れずにON/OFFできる非接触式センサースイッチ搭載です
・急な電池切れを防げる電池残量ランプ搭載です
・ライト部着脱可能&マグネット付で、取り外してワークライトとして使えます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDヘッドライト スポット&ワイドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDヘッドライト スポット&ワイド
超ワイド照射 LEDヘッドライト
ヘッドライト/LED(広角ワイド照明・充電セット)
LEDヘッドライト
充電式LEDヘッドライト 屋外型
充電式LEDヘッドライト
メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器エスコアイリスオーヤマ日動工業GENTOS
通常価格2,438-2,438 -12,4042,171 -14,2199,674
通常出荷日5日目5日目2日目1日目〜1日目4日目
ブラックブラック----
電源(V)単四形アルカリ乾電池×3本(別売)単四形アルカリ乾電池×3本(別売)----
保護等級IPX4IPX4----
質量(g)95.000100.000----
奥行(mm)4848----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト