ファクトリーサプライ用品技術窓口

セーフティゴーグル パイロット2

通常単価(税別)
4,0893,296
税込単価
4,4983,626
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・フレーム一体型のレンズがワイドな視野を確保します・眼鏡併用可能【材質】・レンズ:ポリカーボネ...

詳細を確認
  • レンズ色
    スモーク
  • JANコード
    9318330009077
  • トラスココード
    530-0156
  • 質量(g)
    89.000
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    ストラップ:ナイロン
  • 材質3
    フレーム:PP+TPR
  • 顔あたりソフト
  • 防傷加工
  • 防曇加工
  • レンズ厚(mm)
    2.2
  • コーティング
    プラチナコーティング
  • バンドカラー
    青黒
  • 通気孔
  • UVカット
    99.9%
  • バンド色
    青黒
  • レンズ交換
    ×

型番:

1679112
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1679112の仕様・寸法情報

レンズ色
スモーク
JANコード
9318330009077
トラスココード
530-0156
質量(g)
89.000
材質1
レンズ:ポリカーボネート
材質2
ストラップ:ナイロン
材質3
フレーム:PP+TPR
顔あたりソフト
防傷加工
防曇加工
レンズ厚(mm)
2.2
コーティング
プラチナコーティング
バンドカラー
青黒
通気孔
UVカット
99.9%
バンド色
青黒
レンズ交換
×
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1679112
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,0893,296
( 3,626 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレーム一体型のレンズがワイドな視野を確保します
・眼鏡併用可能
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・ストラップ:ナイロン
・フレーム:PP+TPR

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティゴーグル パイロット2の型番1679112のページです。 型番1679112に関する仕様情報を記載しております。
セーフティゴーグル パイロット2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティゴーグル パイロット2
パイロット2ベンチレーション
SAFETY オーバーライト2
ボレーセイフティ トライオン スモークレンズ
眼鏡対応ゴーグル ストーム
ボレーセイフティ トライオン ブルーフラッシュレンズ
メーカーブッシュネルブッシュネルブッシュネルブッシュネルブッシュネルブッシュネル
通常価格4,0894,0291,1002,2922,6232,712
通常出荷日1日目7日目1日目1日目1日目1日目
レンズ色スモーククリアクリアスモーククリアブルーミラー
JANコード931833000907793183300090469318330011124931833003461145802790320649318330035878
トラスココード530-0156530-0155836-3966137-4204772-4870137-4206
質量(g)89.00092.00033.00026.00095.00026.000
材質1レンズ:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネート ストラップ:ナイロン フレーム:PP+TPRレンズ・フレーム:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト