ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイロット2ベンチレーション

通常単価(税別)
4,029
税込単価
4,432
通常出荷日:7日目

【特長】・フレーム一体型のレンズがワイドな視野を確保します・眼鏡併用可能です【材質】・レンズ:ポリカー...

詳細を確認
  • レンズ色
    クリア
  • JANコード
    9318330009046
  • トラスココード
    530-0155
  • 質量(g)
    92.000
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート ストラップ:ナイロン フレーム:PP+TPR
  • 材質2
    ストラップ:ナイロン
  • 材質3
    フレーム:PP+TPR
  • 顔あたりソフト
  • 防傷加工
  • 防曇加工
  • レンズ厚(mm)
    2.2
  • 高さ(mm)
    80
  • 幅(mm)
    165
  • コーティング
    超防曇・防傷プラチナコーティング
  • バンドカラー
    ブルー/ブラック
  • 通気孔
  • UVカット
  • 適合規格
    AS/NZS
  • マスク併用可否
  • メガネ併用可否
  • バンド色
    ブルー/ブラック
  • UVカット率(%)
    99.9%
  • 長さ(mm)
    90

型番:

1679110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1679110の仕様・寸法情報

レンズ色
クリア
JANコード
9318330009046
トラスココード
530-0155
質量(g)
92.000
材質1
レンズ:ポリカーボネート ストラップ:ナイロン フレーム:PP+TPR
材質2
ストラップ:ナイロン
材質3
フレーム:PP+TPR
顔あたりソフト
防傷加工
防曇加工
レンズ厚(mm)
2.2
高さ(mm)
80
幅(mm)
165
コーティング
超防曇・防傷プラチナコーティング
バンドカラー
ブルー/ブラック
通気孔
UVカット
適合規格
AS/NZS
マスク併用可否
メガネ併用可否
バンド色
ブルー/ブラック
UVカット率(%)
99.9%
長さ(mm)
90
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
1679110
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,029
( 4,432 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレーム一体型のレンズがワイドな視野を確保します
・眼鏡併用可能です
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・ストラップ:ナイロン
・フレーム:PP+TPR

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイロット2ベンチレーションの型番1679110のページです。 型番1679110に関する仕様情報を記載しております。
パイロット2ベンチレーションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイロット2ベンチレーション
セーフティゴーグル パイロット2
SAFETY オーバーライト2
安全メガネ ULTIM8 CLEAR
ボレーセイフティ トライオン スモークレンズ
安全メガネ ボレーセイフティ トライオン クリアレンズ
メーカーブッシュネルブッシュネルブッシュネルブッシュネルブッシュネルブッシュネル
通常価格4,0294,0891,1003,5082,2922,292
通常出荷日7日目1日目1日目1日目1日目1日目
レンズ色クリアスモーククリアクリアスモーククリア
JANコード931833000904693183300090779318330011124458027903483993183300346114580279034785
トラスココード530-0155530-0156836-3966161-0126137-4204137-4203
質量(g)92.00089.00033.00064.00026.00026.000
材質1レンズ:ポリカーボネート ストラップ:ナイロン フレーム:PP+TPRレンズ:ポリカーボネートレンズ・フレーム:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト