17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

特選豚毛 平筆(フィルバート)

通常単価(税別)
336452
税込単価
370497
通常出荷日:1日目

【特長】・豚毛の中でも最高の毛質といわれている中国重慶の豚毛を使用しており、コシが強いです・毛の先端を...

詳細を確認
  • 材質1
    毛:豚毛(重慶)
  • 材質2
    柄:木
  • 毛材
    豚毛
  • パック入数(本)
    100
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

全長(mm)

質量(g)

規格

金具幅(mm)

最小発注数量
4550414030460
248-4061
220
4.000
4号
6.2
1個
4550414030477
248-4059
229
5.200
6号
7.4
1個
4550414030484
248-4062
230
5.300
8号
8.5
1個
4550414030491
248-4058
240
9.500
10号
10.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
336
( 370 )
1日目
362
( 398 )
1日目
400
( 440 )
1日目
452
( 497 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・豚毛の中でも最高の毛質といわれている中国重慶の豚毛を使用しており、コシが強いです
・毛の先端を使用しているため、毛先がテーパーになっており細かい箇所にも書きやすいです
・平型の中でもフィルバート型といって左右の端が丸くされており、使いこなされたような形になっているため、なじみやすく書きやすいです
【用途】
・工作、塗装、接着剤、油性塗料、高粘度塗料の塗布に
【材質】
・毛:豚毛(重慶)
・柄:木

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特選豚毛 平筆(フィルバート)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特選豚毛 平筆(フィルバート)
特選豚毛 丸筆
TRUSCO 特選万能刷毛
特選万能刷毛 TPB
ソート刷毛(筋毛)
プロ鉄骨・橋梁用白平刷毛
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格336-323 -4,093 -542 -1,2566,613 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜
材質1毛:豚毛(重慶)毛:豚毛(重慶)毛:山羊毛・ポリプロピレン(PP)毛:山羊毛・ポリプロピレン(PP)毛:馬毛毛:山羊・馬毛
材質2柄:木柄:木柄:木柄:木柄:木柄:木
毛材豚毛豚毛----
パック入数(本)100100----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト