17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クーラントミキサー

通常単価(税別)
40,648特別価格
税込単価
44,713特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【特長】・正確で均一な混合率です・アルミボディとステンレス鋼ローターディスクバルブのコンパクト構造は、...

詳細を確認
  • サクションチューブ長さ(mm)
    900
  • 質量(g)
    1200.0
  • 材質1
    本体:アルミニウム
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

混合比

JANコード

トラスココード

材質2

最小発注数量
0~11%
8901486611006
256-8727
部品:アルミニウム、ステンレス鋼、真ちゅう、アセタール、PVC、ニトリルゴム、ポリプロピレン
1個
0~9%
8901486611020
256-8726
部品:アルミニウム、ステンレス鋼、真ちゅう、アセタール、PVC、ニトリルゴム、ポリプロピレン。
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,64839,245
( 43,170 )
19日目
40,64839,245
( 43,170 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・正確で均一な混合率です
・アルミボディとステンレス鋼ローターディスクバルブのコンパクト構造は、正確なパフォーマンスを実現するために精密CNC機械加工されています
・ミキサーは、給水の圧力によって動くベンチュリメカニズムで動作します
・逆流を防ぐために真ちゅう製のボールバルブと2つのボールチェックバルブが付属しています
・ノブを回すだけで、必要に応じて簡単に混合比を調整できます
・実質メンテナンスフリーで、操作が簡単です
・手動混合と比較して、時間とコストを節約できます
【用途】
・切削/金属加工液と水を一定の比率で混合する時に使用します
【材質】
・本体:アルミニウム
・部品:アルミニウム、ステンレス鋼、真ちゅう、アセタール、PVC、ニトリルゴム、ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クーラントミキサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クーラントミキサー
モルタルミキサー
多連式マイクロプレートミキサー
日伸理化 N-20M ミニミキサー
三商 ペンシルミキサー SPE201
ボルテックスミキサー 回転数無段階調整
メーカーGROZトンボ工業アズワン三商三商ケニス
通常価格40,648362,10465,35124,11920,00041,554
通常出荷日19日目8日目1日目3日目2日目9日目
サクションチューブ長さ(mm)900-----
質量(g)1200.0-----
材質1本体:アルミニウム-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミキサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト