17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

掃除機用オプションパーツ ベンディングパイプ

通常単価(税別)
4,8103,977
税込単価
5,2914,375
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・クリップシステムのためのベンディングパイプです・空気弁付、静電気防止設計です

  • JANコード
    4054278256412
  • トラスココード
    314-8540
  • 適合機種
    NT30/1Ap、NT30/1TactH、NT30/1Tact帯電防止、NT40/1Ap、NT40/1Tact、NT50/1Tact、T10/1、T12/1、T7/1クラシック、T7/1プラス、T9/1Bp
  • 品名
    ベンディングパイプ(2.889-148.0)
  • 質量(g)
    110.0
  • 奥行(mm)
    70
  • 高さ(mm)
    60
  • 幅(mm)
    290

型番:

2.889-148.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番:2.889-148.0
【商品仕様】
・プラスチック内径(mm):35
・品名:ベンディングパイプ(2.889-148.0)
・適合機種:NT30/1Ap、NT30/1TactH、NT30/1Tact帯電防止、NT40/1Ap、NT40/1Tact、NT50/1Tact、T10/1、T12/1、T7/1クラシック、T7/1プラス、T9/1Bp
・幅(mm):290
・奥行(mm):70
・高さ(mm):60
・製造国:ドイツ

2.889-148.0の仕様・寸法情報

JANコード
4054278256412
トラスココード
314-8540
適合機種
NT30/1Ap、NT30/1TactH、NT30/1Tact帯電防止、NT40/1Ap、NT40/1Tact、NT50/1Tact、T10/1、T12/1、T7/1クラシック、T7/1プラス、T9/1Bp
品名
ベンディングパイプ(2.889-148.0)
質量(g)
110.0
奥行(mm)
70
高さ(mm)
60
幅(mm)
290

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2.889-148.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,8103,977
( 4,375 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリップシステムのためのベンディングパイプです
・空気弁付、静電気防止設計です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

掃除機用オプションパーツ ベンディングパイプの型番2.889-148.0のページです。 型番2.889-148.0に関する仕様情報を記載しております。
掃除機用オプションパーツ ベンディングパイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
掃除機用オプションパーツ ベンディングパイプ
掃除機用フィルターバッグ
掃除機用エコフィルター
バキュームクリーナー用アクセサリー 合成繊維フィルターバッグ NT30用
業務用掃除機(乾湿両用) NT-40-1-TACT
業務用乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic
メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャー
通常価格4,8104,57410,4436,769138,75032,813
通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目9日目
JANコード405427825641240542780984494054278450445405427825647440542783369924066529095558
トラスココード314-8540326-2276429-1965261-2063166-6566684-0362
適合機種NT30/1Ap、NT30/1TactH、NT30/1Tact帯電防止、NT40/1Ap、NT40/1Tact、NT50/1Tact、T10/1、T12/1、T7/1クラシック、T7/1プラス、T9/1BpNT25/1NT30、40、50/1NT30/1AP、NT30/1Tact--
品名ベンディングパイプ(2.889-148.0)合成繊維フィルターバッグ 5枚入りエコフィルター強化タイプ成繊維フィルターバッグ 5枚入--
質量(g)110.0342.000190.051414400.08300

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト